FLIR i3 / i5 / i7
FLIR i3/i5/i7 sono le più piccole, leggere ed accessibili termocamere esistenti sul mercato. Sono incredibilmente facili da utilizzare e non richiedono nessuna particolare esperienza d'uso. E' davvero una questione di "puntare-riprendere-localizzare" per ottenere immagini ad infrarosso di alta qualità che siano in grado di fornire immediatamente tutte le informazioni di cui necessiti.
| Estremamente semplice da utilizzare La termocamera è estremamente facile da capire e da azionare ed è stata studiata per utenti non esperti. È intuitiva e corredata di un manuale esaustivo.
|
|
Completamente automatica
|
|
Obiettivo senza messa a fuoco
|
|
Compatta ed ultraleggera
|
|
| Estremamente robuste Le termocamere della Serie I sopportano cadute da due metri. Resistente a polvere e spruzzi, sono a norma IP43.
|
|
Memorizzazione su scheda SD
|
|
Software di analisi e reportistica incluso
|
|
Alta precisione
|
|
Funzioni di misura
|
Termocamere FLIR i3/i5/i7 a confronto
| FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 |
| Qualità dell'immagine termica: 60x60 pixels | Qualità dell'immagine termica: 100x100 pixels | Qualità dell'immagine termica: 140x140 pixels |
| Campo visivo: 12.5°(orizz.) x 12.5°(vert.) | Campo visivo: 21°(orizz.) x 21°(vert.) | Campo visivo: 29°(orizz.) x 29°(vert.) |
| Solo puntatore | Solo puntatore | Puntatore, area con le temperature max./min., isoterma sopra/sotto |
| Thermal sensitivity: 0.15°C |
Thermal sensitivity: 0.10°C | Thermal sensitivity: 0.10°C |