FLIR Serie E Accessori
Alimentazione |
|
![]() |
Kit adattatore per accendisigari, 12 V CC, 1,2 m [1910490] Può essere utilizzato per alimentare la termocamera dalla presa dell'accendisigari dell’auto. |
![]() |
Batteria [T197752] Batteria supplementare per la termocamera. |
![]() |
Caricabatteria [T198125] Caricabatteria autonomo a 2 vani, comprensivo di alimentatore con adattatori internazionali. |
![]() |
Alimentatore incl. spine multiple [T910814] Questo alimentatore viene utilizzato quando la termocamera si alimenta dalla rete elettrica o per ricaricare le batterie. Ha in dotazione diversi tipi di spine. |
Salvataggio |
|
![]() |
Scheda di memoria micro-SD con adattatori [T910737] Acquisizione in tempo reale delle immagini. Queste piccole schede sono facili da utilizzare e possono contenere moltissimi dati. |
Varie |
|
![]() |
Cavo USB [1910423] Cavo USB per collegare la termocamera. |
![]() |
Cavo video [1910582] Questo cavo può essere utilizzato per trasferire le immagini delle termocamere FLIR Serie E su monitor. |
![]() |
Adattatore per treppiede [T197926] Adattatore per treppiede, necessario per poter montare la termocamera su treppiede. |
![]() |
Cuffie Bluetooth® [T197771] Cuffie con Bluetooth® per connessione wireless con la termocamera ad infrarossi, incluso microfono. |
|
Fodero [T911087] Fodero con cinghia per trasportare la termocamera. E' possibile agganciarlo alla cintura porta attrezzi.
|
|
Cintura porta attrezzi [T911093] Cintura con aggancio per fodero della termocamera.
|
![]() |
Valigia di trasporto rigida [T197935] Valigia in plastica, robusta ed impermeabile per trasportare la termocamera in modo sicuro. Può essere chiusa con lucchetto ed è dotata di una valvola di aerazione per prevenire possibli accumuli di pressione nelle stive di carico degli aerei. |
![]() |
Parasole [T127100] Parasole a scatto per aumentare la visibilità del display LCD.
|
![]() |
Pinza amperometrica Extech [T910972] Può essere collegata alla termocamera mediante MeterLink™ |
![]() |
Termoigrometro Extech [T910973] Può essere collegato alla termocamera mediante MeterLink™ |
Obiettivi |
|
![]() |
Obiettivo 10 mm, campo visivo di 45° incl. custodia [1196960] A volte non si riesce ad avere una visuale completa dell'oggetto da inquadrare. Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi doppio rispetto a quello dell’obiettivo standard da 25°. Perfetto per oggetti estesi in larghezza o altezza, come ad esempio quadri elettrici o i macchinari per la lavorazione della carta. |
![]() |
Obiettivo 30 mm, campo visivo 15° incl. custodia [1196961] Se l'oggetto da visualizzare è piuttosto lontano, è consigliabile l'uso di un teleobiettivo. L'obiettivo da 15° è un accessorio molto diffuso che consente una magnificazione ottica di 2x rispetto a quella dell'obiettivo da 25°. Ideale per oggetti piccoli o distanti, quali linee elettriche aeree. |