FLIR Serie B Accessori
Alimentazione |
|
![]() |
Batteria [1196398] Batteria supplementare per poter prolungare il tempo delle ispezioni sul campo. |
![]() |
Caricabatterie a 2 vani, incl. alimentatore con spine multiple [T197650] Questo caricabatterie a 2 vani è utilizzato per ricaricare le batterie delle termocamere FLIR Systems. |
![]() |
Kit adattatore per accendisigari, 12 V CC, 1,2 m [1910490] Può essere utilizzato per alimentare la termocamera dalla presa dell'accendisigari dell’auto. |
![]() |
Alimentatore incl. spine multiple [T910750] Alimentatore combinato, incluse spine multiple e caricabatteria per ricaricare la batteria sia all’interno che fuori dalla termocamera. |
| Pacco batterie [T197667] Un pacco batterie completo che include tre prodotti standard: una batteria, un caricabatterie a 2 vani con alimentatore completo di prese multiple e un adattatore per presa accendisigari. |
|
Salvataggio |
|
![]() |
Scheda di memoria micro-SD con adattatori [T910737] Acquisizione in tempo reale delle immagini. Queste piccole schede sono facili da utilizzare e possono contenere moltissimi dati. |
![]() |
Adattatore, scheda di memoria SD su USB [1910475] Consente di trasferire le immagini su PC tramite scheda SD. |
Accessori |
|
![]() |
Valigia di trasporto rigida [1196895] Valigia in plastica, robusta ed impermeabile per trasportare la termocamera in modo sicuro. Può essere chiusa con lucchetto ed è dotata di una valvola di aerazione per prevenire possibli accumuli di pressione nelle stive di carico degli aerei. |
![]() |
Cinghia da tracolla [1124544] Assicura la termocamera al collo per proteggerla dalle cadute. |
![]() |
Fodero [1124545] Fodero per trasportare la termocamera. |
![]() |
Parasole [1123970] Parasole a scatto per aumentare la visibilità del display LCD. |
![]() |
Pinza amperometrica Extech [T910972] Può essere collegata alla termocamera mediante MeterLink™ |
![]() |
Termoigrometro Extech [T910973] Può essere collegato alla termocamera mediante MeterLink™ |
Obiettivi |
|
|
Copriobiettivo [1196818] Copriobiettivo per la termocamera
|
![]() |
Obiettivo da 4 mm, campo visivo 90° incl. custodia e supporto di montaggio [T197412] A volte non si riesce ad avere una visuale completa dell'oggetto da inquadrare. Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi quadruplo rispetto a quello dell’obiettivo standard da 25°. Perfetto per oggetti estesi in larghezza o altezza, come ad esempio quadri elettrici o i macchinari per la lavorazione della carta. |
![]() |
Obiettivo 10 mm, campo visivo di 45° incl. custodia [1196960] A volte non si riesce ad avere una visuale completa dell'oggetto da inquadrare. Questo obiettivo grandangolare ha un campo visivo quasi doppio rispetto a quello dell’obiettivo standard da 25°. Perfetto per oggetti estesi in larghezza o altezza, come ad esempio quadri elettrici o i macchinari per la lavorazione della carta. |
![]() |
Obiettivo 30 mm, campo visivo 15° incl. custodia [1196961] Se l'oggetto da visualizzare è piuttosto lontano, è consigliabile l'uso di un teleobiettivo. L'obiettivo da 15° è un accessorio molto diffuso che consente una magnificazione ottica di 2x rispetto a quella dell'obiettivo da 25°. Ideale per oggetti piccoli o distanti, quali linee elettriche aeree. |
![]() |
Obiettivo da 76 mm, campo visivo 6° incl. custodia e supporto di montaggio [T197408] L'obiettivo da 6° è ideale per ottenere un livello ottimale di ingrandimento. Questa ottica offre un ingrandimento quasi pari a 3,5X rispetto all’obiettivo da 25° ed è ideale per le ispezioni di linee elettriche aeree. Dato il peso di questo obiettivo, si raccomanda l'utilizzo di un treppiede.
|
|
Obiettivo close-up 4x, incl custodia [T197215] L'obiettivo consente un ingrandimento di 4X ed è ideale per lo sviluppo di prodotti come ad esempio PCB o piccoli componenti elettronici.
|
|
Obiettivo close-up 2x, incl custodia [T197214] L'obiettivo consente un ingrandimento di 2X ed è ideale per lo sviluppo di prodotti come ad esempio PCB o piccoli componenti elettronici. |
Cavi |
|
![]() |
Cavo video [1910582] Questo cavo può essere utilizzato per trasferire le immagini delle termocamere FLIR Serie T/B su monitor.
|
|
Cavo USB [1910423] Cavo USB per collegare la termocamera ad un computer, utilizzando il protocollo USB. |
Intervalli di misurazione estesi |
|
|
Estensione dell’intervallo di temperatura fino a +350°C [T197006] Consente di misurare temperature fino a +350 °C con la termocamera. |
|
Cuffie |
|
![]() |
Cuffie Bluetooth® [T197771] Cuffie con Bluetooth® per connessione wireless con la termocamera ad infrarossi, incluso microfono. |
|
Cuffia con microfono, spina 3,5 mm [1910489] Questa cuffia è utilizzata per commentare le immagini termiche con messaggi vocali. È dotata di un microfono regolabile che può essere posizionato sul lato destro o sinistro della cuffia. Si collega al connettore della cuffia sulla termocamera. |
![]() |
Micro-adattatore USB Bluetooth® [T951235] Micro-adattatore USB Bluetooth® per connessione wireless tra la termocamera ad infrarossi ed un’apparecchiatura Bluetooth® esterna. |
|
Adattatore Wi-Fi USB [T951387] Micro-adattatore USB Wi-Fi per connessione wireless tra la termocamera ed un’apparecchiatura esterna. |