Калибровка тепловизионной камеры
Если вам важны показатели своего тепловизора при проведении температурных измерений или поиске неисправностей, связанных с температурными аномалиями, очень важно получить качественное обслуживание. Без должного обслуживания камера будет выдавать неверные результаты.
Для ежегодной проверки либо ремонта любой тепловизионной камеры FLIR вы можете обратиться в наш сертифицированный сервисный центр. Наш центр - это полное соответствие международным стандартам качества при постоянном совершенствовании. Имеется сертификат ISO9001:2008.
Программа 14 шаговой проверки и калибровки
Эксклюзивная программа пошаговой проверки и калибровки FLIR использует температурные показатели ежегодной калибровки которые применяет Национальный институт стандартов тестирования. Программа включает следующие шаги:
|
|
1 |
Проведение полной эксплуатационной диагностики |
2 |
Калибровка функции Fusion и настройка лазера, если требуется |
3 |
Проверка всех внутренних кабелей и соединений печатных плат |
4 |
Очистка видоискателя и проверка оптики |
5 |
Обновление внутреннего ПО камеры согласно последним изменениям |
6 |
Выполнение мелкого ремонта |
7 |
Проверка и/или выравнивание каждого температурного диапазона для равномерности изображения если необходимо |
8 |
Проверка калибровки стандартных объективов (других, специальных, по желанию) |
9 |
Проверка температурной компенсации по мере необходимости |
10 |
Повторная калибровка для точного соответствия показателям производителя |
11 |
Калибровка тепмпературного диапазона до +1,500°C, при необходимости |
12 |
Выполнение тестовой процедуры по подтверждению качества |
13 |
Предоставление калибровочной этикетки со следующей датой проверки |
14 |
Предоставление сертификата калибровки (дополнительно, расширенный сертификат калибровки с результатами замеров) |
Запчасти, работа или дополнительные калибровки объективов/фильтров не включены