Технические характеристики FLIR P660

Создание теплового изображения
Угол обзора / минимальное фокусное расстояние 24° x 18° / 0.3 м 12° x 9° / 1.2 м 45° x 34° / 0.2 м при заказе необходимо указать объективы
Пространственное разрешение 0.65 мрад для объектива 24° 0.33 мрад для объектива 12° 1.3 мрад для объектива 45°
Температурная чувствительность 30 мК при 30°C
Цифровое увеличение 1-8x плавное с функцией панорамирования
Автоматическая и ручная фокусировка с технологией USM Авто (по лазерному указателю) и вручную
ИК-разрешение 640 x 480 пикселей
Спектральный диапазон 7.5 - 13 мкм
Частота обновления изображения 30 Гц
Фокусировка Автоматическая или ручная
Детектор Неохлаждаемый микроболометр
   
Просмотр изображения
Автоматическая настройка контрастности Настройка деталей цифровым способом (DDE)
Объединение изображений Thermal Fusion ИК-изображение отображается сверху, снизу или в пределах температурного интервала на визуальном изображении (только для объектива 24°)
"Картинка в картинке" ИК-область на видимом изображении с возможностью изменения размера и перемещения (только для объектива 24°)
Дисплей Встроенный широкий экран, цветной ЖК-дисплей 5.6", 1024 x 600 пикселей
Видоискатель Встроенный, ЖК с изменением угла, 800 x 600 пикселей
Автоматическая настройка изображений Непрерывн./ручн.; линейный или на основе гистограмм
Ручная настройка изображений Уровень/диапазон/макс./мин.
Режимы изображения ИК-изображение, видимое изображение, галерея пиктограмм, Thermal Fusion, "картинка в картинке"
Эталонное изображение Отображается вместе с интерактивным ИК-изображением
   
Измерения
Погрешность 1°C или 1% от показания (ограниченный диапазон) 2 °C или 2% от показания
Температурный диапазон От -40°C до +500°C (по запросу до +2000°C)
   
Анализ измерений
Точки измерения 10
Область 5 окон или областей макс./мин./сред. показаниями
Сигнализация для функций измерения Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) для любой выбранной функции измерения
Профиль 1 линия, горизонтальная или вертикальная
Изотерма 2 с интервалом выше/ниже
Разность температур Разница температур между функциями измерений или референтной температурой
Автоматическое обнаружение горячих / холодных участков Макс./мин. знач. темп. и положение отображаются в окне, области или на линии
Референтная температура Устанавливается вручную или получается с помощью функции измерения
Поправка на коэффициент излучения Варьируется от 0.01 до 1.0 или выбирается из перечня материалов
Поправки измерений Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы 
Поправка на внешнюю оптику/окна Автоматически, на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры 
   
Настройка
Параметры настройки Локальная настройка единиц измерения, языка, формата, даты и времени
Программируемые кнопки 2
   
Хранение изображений
Хранение в камере Встроенное ОЗУ RAM
Тип Карта памяти SD
Формат Стандартный JPEG - включая данные измерений
Режимы ИК/визуальные изображения, одновременное хранение ИК- и визуальных изображений, визуальное изображение автоматически связывается с соответствующим ИК-изображением
Периодическое сохранение изображений Каждые 10 секунд до 24 часов
Панорамирование Для создания панорамных изображений
   
Комментарии к изображениям
Голосовые Хранение с изображениемв течение 60 секунд
Текст Хранение предварительно заданного текста или любого текста из PDA (через IrDA) вместе с изображением
Маркер на изображении 4 на ИК или визуальном изображении
   
Цифровая камера  
Встроенная цифровая камера 3.2 мегапикселя автофокус с видеолампой
   
Лазерный указатель
Отображение лазерного указателя Положение отображается автоматически на ИК-изображении
Лазерный режим Авто-фокусировка / уровень / экспонометр
Лазер Полупроводниковый диодный лазер AlGalnP, класс 2
   
Потоковое видео
Запись радиометрического ИК-видео На встроенное ОЗУ (в реальном времени) с переносом в карту памяти
Запись нерадиометрического видео MPEG-4 на карту памяти
   
Геоинформационная система
Встроенная GPS Данные о местоположении добавляются автоматически в каждое изображение для привязки на веб-картах
   
Система питания
Тип аккумулятора Перезаряжаемая ионно-литиевая батарея с заменой на месте
Время работы от аккумулятора 3 часа
Зарядная система Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В из автомобиля
Управление питанием Автоматическое выключение и переход в спящий режим (по выбору пользователя)
Работа от сети переменного тока Адаптер переменного тока, 100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение адаптера 12 В пост. тока на выходе
   
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от -15 °C до +50 °C
Диапазон температур при хранении от -40 °C до +70 °C
Влажность (эксплуатация и хранение) IEC 68-2-30/24 ч. 95% относительная влажность от +25 °C до +40 °C
Устойчивость к ударам 25 г (IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации 2 г (IEC 60068-2-6)
Корпус IP 54 (IEC 60529)
   
Интерфейсы
USB-A Подключение внешнего USB-устройства (копирование на карту памяти)
USB мини-B Перенос данных на и с ПК / потоковое видео MPEG-4
Комбинированное изображение PAL или NTSC
IrDA Для отправки файлов с текстовыми комментариями из PDA в камеру, беспроводная передача текста
Беспроводная локальная сеть По запросу
Подключение гарнитуры Да
Wifi Беспроводная передача данных на смартфон или планшетный П
 
Физические характеристики
Вес камеры, включая батарею 1.8 кг
Размер камеры (Д×Ш×В) 299 x 144 x 147 мм
Отгрузочные габариты 520 x 400 x 200 мм
Отгрузочный вес 8.2 кг
   
Стандартный комплект
FLIR P660: прочный транспортировочный чемодан, ИК-камера с объективами, батарея (2 шт., одна в ИК-камере, другая вне ее), зарядное устройство для батареи, свидетельство о калибровке, компакт-диск с программным обеспечением FLIR QuickReport™ PC, кабель FireWire, 4/6, кабель FireWire, 6/6, гарнитура, крышка объектива (устанавливается на объективы), крышка объектива (2 шт.), сетевой кабель, адаптер для карты памяти-USB, карта памяти с адаптером, блок питания, печатное руководство по началу работы, наплечный ремень, USB-кабель, компакт-диск с документацией пользователя, видеокабель, карта продления гарантийного срока или регистрационная карта.