Аксессуары для FLIR A615 

Объективы


IОбъектив 88,9 мм, с углом обзора 7° в комплекте с чехлом     [T198165]
Объектив 7° является популярным аксессуаром и обеспечивает 3,6х увеличение. Идеально подходит для работы с небольшими или удаленными объектами.

 

1196960.psd

Объектив 41,3 мм с углом обзора 15°, в комплекте с чехлом     [T197914]
Объектив 15° является популярным аксессуаром, обеспечивая увеличение объекта в 1,7 раза больше по сравнению со стандартными объективами. Идеально подходит для съемки небольших или удаленных объектов, например, воздушных линий электропитания.

 

1196961.psd

Объектив 24,6 мм с углом обзора 25°, в комплекте с чехлом     [T197922]
Стандартный объектив 25° подходит для большинства задач.

 

T197214.psd

Объектив 13,1 мм с углом обзора 45°, в комплекте с чехлом    [T197915]
Угол обзора этих объективов практически в два раза шире, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов или при нехватке места.

 

T197214.psd

Макросъемочная насадка 2,9x, 50 мкм в комплекте с чехлом     [T198059]
Для съемки очень маленьких объектов

 

1196960.psd

Макросъемочная насадка 5,8x, 100 мкм в комплекте с чехлом     [T198060]
Для съемки очень маленьких объектов

 



 

Питание

1910585.psd
Источник питания    [1910585]
Блок питания для подзарядки камеры.

1910400.psd
Сетевой шнур EU    [1910400]
Сетевой шнур EU для блока питания.

1910401.psd
Сетевой шнур US    [1910401]
Сетевой шнур US для блока питания.

UKpower1910402.jpg
Сетевой шнур UK    [1910402]
Сетевой шнур UK для блока питания.

T951004.psd
Кабель Ethernet CAT-6, 2 м    [T951004]
USB-кабель для подключения камеры к сети Ethernet.

1910586.psd
Силовой кабель, скрученный    [1910586]
Данный кабель используется для отдельного блока питания(не поставляемого вместе с камерой).

1910586.psd
USB-кабель    [1910423]
USB-кабель для подключения камеры к компьютеру с помощью протокола USB.

1196940.psd
Прочный транспортировочный кейс    [1196940]
Прочный водонепроницаемый транспортировочный кейс из пластика. Все принадлежности надежно зафиксированы.

1196962.psd
Транспортная коробка    [T197870]
Картонная транспортная коробка с пластмассовой ручкой. Все принадлежности надежно зафиксированы.