Компания Ikaros Solar применяет тепловизионные камеры FLIR для мониторинга установленных солнечных панелей

 

 

Все больше специалистов в области солнечных модулей начинают использовать тепловизионные камеры в качестве инструмента для проверки солнечных панелей. Одним из предприятий, применяющих тепловизионные камеры для этой цели, является компания Ikaros Solar в Шотене, Бельгия.

 

«Тепловизионные камеры — это отличный инструмент для выявления неисправностей в солнечных панелях, — говорит Данни Керреманс, инженер-технолог компании Ikaros Solar. — Мы пригласили нескольких поставщиков тепловизионных камер, чтобы сравнить их продукты, и в результате выбрали компанию FLIR».
Компания Ikaros Solar предлагает клиентам полный набор услуг по подбору и установке солнечных панелей, а также услуги технического обслуживания и последующего мониторинга. «Несмотря на то, что мы обслуживаем и индивидуальных клиентов, наша компания ориентирована на крупные промышленные установки», — говорит Данни.

 

Как это работает?

Солнечные фотоэлементы преобразуют солнечный свет в электричество. В ходе этого процесса вырабатывается тепло. Неэффективные фотоэлементы вырабатывают гораздо больше тепла, поэтому они отчетливо видны на тепловом изображении.

Солнечная панель может работать плохо из-за наличия примеси в полупроводниковом материале, дефекта конструкции фотоэлементов, разбитого стекла, утечки воды, нарушения точек пайки, износа подсекций, дефектных шунтирующих диодов, расслоения полупроводникового материала или дефектных разъемов. И это далеко не все.

 

В чем бы ни заключалась причина, тепловизионная камера поможет оператору найти проблемное место.

 

 

FLIR_T335    Solarpanel      Faulty_solar 

 

Сравнение поставщиков

Для компании Ikaros Solar использование тепловизионных камер для проверки солнечных панелей — это новое направление. «Как-то я прочитал в журнале статью о тепловизионных камерах, и проверка солнечных панелей упоминалась в качестве возможной сферы применения. Я изучил этот вопрос и пригласил для демонстрации пять крупнейших поставщиков тепловизионных камер. Меня полностью устроила компания FLIR», — рассказывает Данни.

 

В результате была выбрана тепловизионная камера FLIR T335. Она оснащена неохлаждаемым детектором (микроболометром), создающим четкое ИК-изображение с разрешением 320 x 240 пикселей. Камера способна точно измерять температуру в диапазоне от –20 до 650 °C с температурной чувствительностью менее 50 мК. Как и все тепловизионные камеры FLIR серии T, камера FLIR T335 очень практична. Портативные тепловизионные камеры FLIR серии Т отличаются непревзойденной эргономикой, удобством эксплуатации и низким весом. Удобство применения — это залог успеха: при разработке камер инженеры FLIR Systems учли пожелания пользователей, связанные с удобством применения и четкостью изображения, а также оснастили устройства множеством полезных инновационных функций.

 

Преимущества модели FLIR T335

«С помощью камеры FLIR T335 очень просто обнаруживать дефекты в маленьких деталях, — рассказывает Данни Керреманс. — Кроме того, эта камера имеет более совершенную и эргономичную конструкцию. Большим преимуществом является блок линз с изменяемым углом наклона. Он позволяет направлять камеру на солнечную панель под почти любым углом. Это особенно полезно, когда пытаешься осмотреть солнечную панель с обратной стороны. При использовании других камер приходится ложиться на землю, чтобы видеть на экране объект, на который наводится камера. С моделью FLIR T335 такой проблемы нет: можно без труда увидеть, куда она направлена».

 

Данни Керреманс поясняет, что иногда осмотр лучше проводить с обратной стороны солнечной панели, чтобы избежать отражения: «Стекло на лицевой панели отражает тепловое излучение, поэтому отражение оператора в стекле может проявиться на ИК-изображении в виде горячего участка. Этого можно избежать, если тщательно выбрать угол наведения камеры на панель. Однако, если хочется избавиться от проблемы отражения, можно осматривать панель с обратной стороны. Поскольку она обычно ничего не отражает, можно не сомневаться, что температура, измеренная тепловизионной камерой, окажется фактической температурой этой части панели».


Быстро и эффективно

В первые же месяцы использования камера FLIR T335 стала для Данни Керреманса бесценным инструментом. «Это действительно очень быстрый и эффективный инструмент. Можно просто идти вдоль ряда панелей и внезапно увидеть, что в одной из них есть проблема. Если я вижу тепловую аномалию, я подхожу к этому месту для более тщательной проверки», — рассказывает он.

 

 

Solarpanel_2   Therm_Issue_1

Одной из проблем, с которой часто сталкивается Данни, — это затенение. «Из-за разницы в производительности затемненных и незатемненных фотоэлементов эффективность панели может снизиться. Это способно привести к ее повреждению. Но поскольку затемнение приводит к росту температуры в конкретном фотоэлементе, проблему очень легко обнаружить с помощью тепловизионной камеры».

 
Panels_2   Thermal_Issue_2

Не только проверка солнечных панелей

Камера FLIR T335 способна выполнять не только проверку солнечных панелей. «Эта камера также очень полезна при обслуживании других сегментов электрической цепи. Вот пример: когда мы только получили камеру, я проверял ее, наводя на электрические разъемы в одной из наших солнечных установок. Внезапно я обнаружил два контакта, которые оказались перегреты и нуждались в замене», — рассказывает Данни.

 

Для формирования отчетов Данни Керреманс использует программное обеспечение FLIR QuickReport. «Программа очень проста и удобна», — говорит он. FLIR QuickReport позволяет систематизировать и анализировать радиометрические изображения, полученные с помощью тепловизионных камер, и включать их в отчет в три простых этапа.

 

«Картинка в картинке»

Тепловизионная камера FLIR T335 поддерживает функцию «Картинка в картинке», которая делает отчеты более удобными и убедительными. С ее помощью можно наложить тепловое изображение на обычное, сделанное с помощью встроенной камеры с разрешением 3,1 мегапикселя. «Эта функция очень полезна, поскольку в больших промышленных установках иногда сложно отследить места возникновения неполадок. С помощью функции «Картинка в картинке» определить их местоположение намного проще».

 

Некоторые дефекты, показанные на изображениях в этой статье, были смоделированы.

 

 
   

Read More Application Stories