FLIR GF320
Визуализация метана и других летучих органических соединений (ЛОС)
FLIR GF320 обнаруживает и визуализирует утечки летучих органических соединений без остановки производства. Переносной тепловизор значительно повышает безопасность оператора за счет обнаружения утечек с безопасного расстояния, и помогает защитить окружающую среду, выявляя утечки экологически вредных газов. GF320 используется на нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах, морских платформах, в химии и нефтехимии, в производстве биогаза и на электростанциях.
| Охлаждаемый детектор FLIR GF320 оснащен охлаждаемым детектором на антимониде индия (InSb), визуализирующим газы на длине волны 3,2 – 3,4 мкм. Он делает видимыми не только газы, но и малейшие разницы температур. |
|
| Температурный диапазон FLIR GF320 показывает температуры от -40°C до +350°C. |
|
| Двойное использование FLIR GF320 можно использовать как для обнаружения утечек газа, так и для профилактических осмотров. |
|
| Доступные объективы FLIR GF320 поставляется либо с объективом 14,5°, либо 24°. Возможен заказ версии с заменяемыми объективами, однако для этого необходимо разрешение Государственного департамента США. |

• Бензол
• Этанол
• Этилбензол
• Гептан
• Гексан
• Изопрен
• Метанол
• Метилэтилкетон
• Метилизобутилкетон
• Октан
• Пентан
• 1-пентен
• Толуол
• Ксилол
• Бутан
• Этан
• Метан
• Пропан
• Этилен
• Пропилен