FLIR серии T

 

Переносные тепловизионные камеры FLIR серии T выводят эргономику, вес и удобство использования на новый уровень. Ключевой чертой моделей является удобство в использовании, поскольку наши инженеры учли отзывы потребителей и создали ряд комплексных и инновационных функций, которые отличаются удобством и простотой. Кроме того, модели FLIR серии T были специально разработаны для промышленных предприятий.

 

320x240

Разрешение до 320 x 240 пикселей
Разрешение тепловизионных камер серии T варьируется от 240 x 180 пикселей до 320 x 240 пикселей в зависимости от модели камеры.

<45 mK

Чувствительность камеры
Температурная чувствительность моделей FLIR серии T варьируется от 80 мК до < 50 мК в зависимости от модели.

Image Quality

Камера с высококачественным изображением
Все модели FLIR серии T оснащены встроенной цифровой камерой с разрешением 3,1 мегапиксела. Благодаря этому осмотр и диагностика занимают меньше времени и упрощаются.

High Sensitivity

Диапазон измерений
В зависимости от модели камеры серии T могут измерять температуру в диапазоне от -20 °C до +1 200 °C.

interchangeable lenses 

Сменные ИК-объективы
Модели серии T оснащены стандартными объективами 25°, а также по желанию объективами 6°, 15°, 45° и 90°.


interchange lens.png Универсальные интерфейсы

Модели серии T имеют стандартные видео- и USB-выходы, а также съемную карту SD.

MPEG4

Видео MPEG-4
Можно создавать визуальные и инфракрасные нерадиометрические видеофайлы в формате MPEG-4.

thermal fusion

Функция Thermal Fusion
Позволяет совмещать видимые и инфракрасные изображения для повышения качества анализа.

Temperature

Звуковые и визуальные сигнализации 
Облегчают и ускоряют диагностику.

PiP

«Картинка в картинке»
Позволяет накладывать ИК-изображение на видимое. В зависимости от модели функция имеет возможность масштабирования, переноса и изменения размера.

Text/Voice Annotations

Текстовые и голосовые комментарии
Используя готовый перечень или сенсорный экран, можно создавать текстовые комментарии. Для голосовых комментариев можно подключить гарнитуру.

Sketch annotations

Примечания в виде эскизов
С помощью сенсорного экрана (используется как ручка и бумага) можно добавлять примечания в виде эскизов.

radiometric JPEG

Хранение изображений
FLIR использует радиометрический формат изображений JPEG, который позволяет производить обработку изображений и создавать отчеты в Microsoft Word® с использованием программного обеспечения FLIR.

touchscreen.png Сенсорный экран
Благодаря сенсорному ЖК-экрану 3,5" в комплекте со стилусом повышаются интерактивность и удобство эксплуатации.


measurement modes

Режимы измерения
Точки измерения, область с автоиндикацией горячих/холодных точек, изотермы, расчет ΔT (в зависимости от модели).

Meterlink.png

MeterLink™
Технология FLIR MeterLink упрощает проведение диагностики электрооборудования и осмотров зданий, поскольку можно передать через Bluetooth® данные, полученные на токоизмерительных клещах Extech или с помощью многофункционального измерителя влажности и психрометра, в ИК-камеру. Технология MeterLink экономит время и исключает риск ошибочных записей.

copy USB.png

Копирование на USB-устройство
Перенос изображений или отчетов непосредственно из тепловизионной камеры на USB-устройство.

instant report.png

Мгновенные отчеты 
Позволяет создавать экспресс-отчеты непосредственно в камере, которые затем можно скопировать на USB-устройство.

wifi Wifi
Беспроводная передача изображений на смартфон или планшетный ПК.


FLIR T250
FLIR T335
Качество тепловизионного изображения:
240 x 180 пикселей
Качество тепловизионного изображения:
320 x 240 пикселей
Температурный диапазон:
от -20 °C до +350 °C
Температурный диапазон:
от -20 °C до +650 °C
80 мК разность температур, эквивалентная шуму 50 мК разность температур, эквивалентная шуму
2x цифровое увеличение
4x цифровое увеличение
Функция «картинка в картинке» (масштабируемая)
Функция «картинка в картинке» (с изменением размера и перемещением)
1 отметка на изображении
4 отметки на изображении