Зачем измерять температуру?
Инфракрасные и температурные измерения
Иногда бывает недостаточно обнаружить проблему при помощи инфракрасной камеры. В самом деле, инфракрасное изображение без точных измерений температуры очень мало говорит о состоянии электрической проводки или изношенности механических частей. Многие электрические приборы работоспособны при температурах, значительно превышающих температуру окружающей среды. Инфракрасное изображение без измерений может ввести в заблуждение, поскольку покажет проблему, не существующую в действительности.
Неразрушающий контроль
Инфракрасные камеры, позволяющие измерять температуру, нужны профессионалам диагностического обслуживания, чтобы сделать хорошо обоснованные выводы о текущем состоянии электромеханического оборудования. Полученную температуру можно сравнить с предыдущими рабочими температурами или с инфракрасными показателями аналогичного оборудования за то же время. Это позволит определить, поставит ли существенное повышение температуры общую надежность или безопасность установки под угрозу.
Зачем использовать тепловизионную камеру?
В чем заключаются преимущества тепловизионных камер FLIR? Существует и другое оборудование, с помощью которого можно измерять температуру бесконтактным способом. Например, инфракрасные термометры.
Сравнение инфракрасных термометров (пирометров) и тепловизионных камер
Инфракрасные (ИК) термометры надежны и позволяют измерить температуру только в отдельной точке, но не температуру на больших участках или температуру деталей: вследствие этого можно пропустить детали, которые находятся в состоянии, близком к отказу, и которым требуется ремонт. С помощью тепловизионных камер FLIR можно сканировать сразу целые двигатели, детали или панели , в результате чего Вы никогда не пропустите никакие участки перегрева, как бы малы они не были.
Тысячи инфракрасных термометров (пирометров)
Инфракрасный термометр позволяет измерить температуру только в одной точке. С помощью тепловизионных камер FLIR можно получить температурные значения для всего изображения. Разрешение i5 80 x 80 пикселей. Это означает, что использование прибора аналогично использованию 6 400 ИК-термометров одновременно. А если рассматривать нашу самую совершенную модель, FLIR P660, с разрешением изображения 640 x 480 (307 200 пикселей), то использование ее дает тот же результат, что и одновременное использование 307 200 ИК-термометров.
Более быстрое, удобное и точное обнаружение проблем.
Используя локальный ИК-термометр, Вы можете пропустить важные проблемы. Тепловизионные же камеры FLIR сканируют целые компоненты, проводя мгновенную диагностику и обнаруживая все существующие неисправности.