FLIR серии D
Купольные корпуса D-серии для наружного размещения обеспечивают прецизионное управление углами поворота и наклона камеры, сканирование пространства по заданной программе, а также совместную работу с радиолокатором, когда камера выполняет «поворот по команде» и «поворот по тревоге». Полностью готовые к работе и управлению в IP и последовательных сетях системы D-серии содержат тепловизор с разрешением 640 x 480 или 320 x 240 и цветную ПЗС-камеру для дневного и ночного применения с 36-кратным трансфокатором. Тепловизионные многосенсорные купольные камеры FLIR D-серии являются идеальной альтернативой купольным ТВ камерам для дня и ночи. Камеры FLIR D-серии выполнены в удобных куполообразных корпусах и обеспечивают возможность получения четкого изображения 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
| Все версии камер для наружной установки оснащены неохлаждаемым микроболометром на окиси ванадия, создающим четкие изображения с разрешением 640 x 480 или 320 x 240 пикселей. |
|
| Все тепловизионные камеры D-серии поставляются с прецизионным наклонно-поворотным механизмом. Он позволяет пользователю непрерывно поворачивать камеру на 360° и менять ее угол наклона от +20° до -90°. Это радикальным образом расширяет восприятие окружающей обстановки. Наклонно-поворотное устройство имеет 128 заранее заданных положений. Оно идеально подходит для непрерывного сканирования территории. |
|
| Все версии оснащаются длиннофокусной камерой, работающей в условиях дневного света и при малой освещенности. Камера дневного света может обеспечить 36-кратное оптическое увеличение. |
|
| Камеры серии D создают изображения с высоким контрастом, оптимизированным с целью получения максимальной эффективности работы программного обеспечения анализа видеоинформации. Цифровое выделение деталей обеспечивает четкое, достаточно контрастное цифровое изображение при всех погодных условиях. |
|
| Камеры D-618, оснащенные 35-миллиметровым объективом, предназначены для систем безопасности и наблюдения средней дальности. Модель D-618 имеет поле зрения 18°. С помощью камеры D-618 вы сможете обнаруживать цели в рост человека на расстоянии более 960 метров. |
|
| Все камеры серии D, оборудованные «атермическими объективами», способны сохранять фокусировку при любой температуре окружающей среды. Никакая пользовательская регулировка не требуется. |
|
| Камеры серии D представляют собой чрезвычайно надежные системы. Их жизненно важные элементы хорошо защищены от проникновения пыли и влаги в соответствии со степенью защиты оборудования IP66. |
|
| Камеры D-серии можно интегрировать в любую существующую сеть TCP/IP и управлять ими с персонального компьютера. Для этого не нужны дополнительные кабели. Используя такую конфигурацию, можно отслеживать все операции по сети, даже если Вы находитесь за тысячи километров от места событий. |
|
| Просто подключите камеру D-серии через разъем RS-232 или RS-422 к панели дистанционного управления. Для общих функций используются команды Pelco D или Bosch. Видеокабель может быть подключен к любому имеющемуся многофункциональному дисплею, поддерживающему полный видеосигнал. |
|
| Многочисленные каналы потокового цифрового видео доступны в форматах H.264, MPEG-4 или M-JPEG. Возможна одновременная подача на выход цифрового и полного видеосигнала. |
|
| Каждая камера D-серии поставляется с копией программы FLIR Sensors Manager для одного сенсора. Эта интуитивно понятная программа позволяет пользователям следить за камерами D-серии и управлять ими через сеть TCP/IP. |