FLIR Voyager III / Voyager II
Технические характеристики
| Характеристики тепловизионной камеры | |
| Тип датчика | Два микроболометра 320 × 240 VOx |
| Угол обзора | 20° × 15° (широкое ПЗ); 5° × 3,75° (узкое ПЗ) |
| Фокусное расстояние | 35 мм (широкое ПЗ); 140 мм (узкое ПЗ) |
| Электронное масштабирование | 4× (15× общее увеличение) |
| Обработка изображения | FLIR DDE |
| Характеристики камеры дневного света | |
| Тип датчика | Цветной ПЗС 1/4" Super HAD для дневного света и малого уровня освещенности |
| Разрешение камеры | 768 (Г) × 494 (В) |
| Минимальная освещенность | 2 люкса (при f/1.6) |
| Угол обзора | от 42° (г) до 1,7° (в) плюс 12-кратное электронное масштабирование для 312-кратного общего увеличения |
| Характеристики системы | |
| Габариты корпуса камеры | 386 мм × 474 мм; цилиндр пространства перемещения 394 мм × 559 мм |
| Распределительный блок | 265 мм (ш) x 362 мм (д) x 159 мм (г) |
| Модуль управления с джойстиком | 156 мм (ш) x 222 мм (д) x 68 мм (г) |
| Вес | 20,4 кг |
| Диапазон углов наклонно-поворотного механизма | Поворот 360° непрерывно, наклон +/-90° |
| Автоматическое видеослежение с электронной стабилизацией | Да (только в модели Voyager III) |
| Индикация температуры * | Да (только в модели Voyager III) |
| Видео выход | PAL или NTSC |
| Типы разъемов | BNC |
| Питание | 24 В пост. тока |
| Потребление | <50 Вт номинально; 130 Вт макс., 270 Вт с нагревателями |
| Параметры окружающей среды | |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до 55°C |
| Диапазон температур при хранении | от -50°C до 80°C |
| Автоматический антиобледенитель для объектива | Стандартная |
| Стандартный комплект | Камера; коробка разветвителей; модуль управления с джойстиком; кабели; руководство оператора |
| Гарантия | 2 года |
| Аксессуары | Voyager II: три дополнительных блока JCU (до четырех) Voyager III: возможность подключать неограниченное количество блоков JCU |
| Дальность обнаружения† | |
| Обнаружение человека (1,8 м × 0,5 м) | 2250 м |
| Обнаружение небольшого судна (2,3 м × 2,3 м) | 5800 м |
† = Фактическая дальность обнаружения может варьироваться в зависимости от настройки камеры, внешних условий, опыта пользователя и типа используемого дисплея. Все технические характеристики могут изменяться без уведомления. Для получения последних данных по характеристикам посетите сайт www.flir.com. * Обратите внимание: на точность показаний температуры в системе Voyager влияют такие факторы, как расстояние до цели, влажность и другие атмосферные условия. Несмотря на то что функция противопожарного режима Voyager III позволяет получить представление о температуре окружающей среды, не следует использовать камеру как основной источник такой информации. Систему Voyager рекомендуется применять в сочетании с дополнительными инструментами.