FLIR GF320

Технические характеристики


Параметры изображения и оптики
Угол обзора (FOV) / Минимальное фокусное расстояние 24° x 18° / 0.3 м
Распознавание объектива Автоматически
Диафрагменное число F 1.5
Температурная чувствительность / NETD <25 мK @ +30°C
Фокусировка Автоматическая (одно нажатие) или ручная (электрическая или на объективе)
Масштабирование 1–8× непрерывное, цифровое
Оптимизация цифрового изображения Фильтр подавления шума (NUC), режим высокой чувствительности (HSM)
Антенная решетка в фокальной плоскости (FPA) / Спектральный диапазон Охлаждаемый InSb / 3–5 мкм
ИК-разрешение 320 × 240 пикселей
Шаг детектора 30 мкм
Датчик охлаждения Микроохладитель Стирлинга (FLIR MC-3)
   
Электроника и скорость передачи данных
Полная частота кадров 60 Гц
   
Презентация изображений
Дисплей Встроенный широкоэкраный ЖК-дисплей 4.3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Видоискатель Встроенный, наклонный OLED, 800 × 480 пикселей
Автоматическая регулировка изображений Постоянная/ручная; линейная или гистограмма
Ручная корректировка изображений Уровень/диапазон
Модели изображений ИК-изображение, визуальное изображение, режим высокой чувствительности (HSM)
 
Измерения
Диапазон измеряемых температур От –40 до +350°C
Точность ±2% для температурного диапазона (> +100 °C)
   
Анализ измерений  
Экспонометр 10
Область 5 окон с макс./мин./сред. положением
Профиль 1 линия (горизонтальная или вертикальная)
Разница температур Дельта температур между функциями измерений или эталонная температура
Расчетная температура Ручная настройка или настройка с любой функции измерения
Коррекция излучения Варьируется от 0,01 до 1.0 или выбирается из редактируемого списка данных
Поправка на отраженную эффективную температуру Автоматически на основе входных значений отраженной температуры
Поправки измерений Отраженная эффективная температура, расстояние, пропускание атмосферы, влажность, внешняя оптика
   
Настройка
Команды меню Уровень, диапазон, Постоянная автоматическая регулировка/ ручная/ полуавтоматическая, Зум, Палитра, Старт/стоп запись, Сохранить изображение, Назад/запомнить изображение
Настройка меню 1 программируемая кнопка, адаптация к местным единицам, язык, форматы времени и даты.
Веб-интерфейс Администратор установки камеры и просмотра ИК-изображений
   
Хранение изображений
Тип хранения изображений Съемная SD или SDHC карта памяти, два входа
Объем памяти > 1200 изображений (JPEG) с возможностью копирования на карту памяти
Режим хранения изображений ИК/визуальные зображения. Визуальные изображения автоматически связываются с соответствующими ИК-изображениями.
Формат файлов Стандарт JPEG, 14-битные данные измерений
GPS Встроенный GPS автоматически добавляет данные о местоположении.
   
Запись видео и потоковое видео
Запись радиометрического ИК-видео MPEG4/H.264 (60 минут/клип) на карту памяти. Видеоизображение автоматически совмещается с соответствующей записью ИК-видео.
Запись на цифровую видеокамеру MPEG4/H.264 (25 минут/клип) на карту памяти
Радиометрическое потоковое ИК-видео RTP/H.264
   
Цифровая камера
Встроенная цифровая камера 3.2 мегапиксела, автофокусировка, два светодиода
   
Лазерный указатель
Лазер Активируется специальной кнопкой
   
Коммуникационные интерфейсы
USB USB-A: связь с внешним USB-устройством (т.е. с картой памяти)
USB мини-B: передача данных с и на PC
USB, стандарт USB мини-B: 2.0 высокоскоростной
Видео HDMI
   
Система питания
Тип аккумулятора Литиево-ионный, перезаряжаемый
Напряжение аккумулятора 7.2 В
Время работы от аккумулятора > 3 часа при 25°C и типовом использовании
Зарядная система В камере (Адаптер переменного тока или 12 В от автомобиля) или 2-х секционное зарядное устройство
Время запуска < 5 мин. @ 25°C
 
Требования к условиям окружающей среды
Диапазон рабочих температур От –20°C до +50°C
Диапазон температур хранения От –30°C до +60°C
Влажность (рабочая и при хранении) IEC 68-2-30/24 ч при относительной влажности 95% от +25°C до +40°C (2 цикла)
Директивы 73/23EEC, 89/336/EEC, 2002/
95/EC, 2002/96/EC
EMC EN61000-6-3 (Излучение)
EN61000-6-2 (Защищенность)
FCC 47 CFR часть 15 класс B (Излучение)
EN 61 000-4-8, L5
EN/UL/CSA 60950-1
Герметичность IP 54 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам 25 g (IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации 2 g (IEC 60068-2-6)
   
Физические характеристики
Вес камеры с аккумулятором и объективом 2,48 кг
Вес аккумулятора 0,24 кг
Размеры камеры с объективом (Д × Ш × В) 305 × 169 × 161 мм
Установка на штатив Стандарт, 1/4"-20
Материал корпуса Алюминий, магний
Материал ручки TPE термопластичный эластомер
 
Комплект поставки
ИК-камера, стандартный объектив 24°, жесткий кейс для переноски, крышка объектива (установленная на объектив), крышка объектива (2 шт., позади объективов и на корпусе камеры), ремешок для крышки объектива, 2 шт., наплечный ремень, аккумуляторы 2 шт. (1 в камере), зарядное устройство, блок питания, кабель питания, кабель HDMI-DVI + HDMI-HDMI, USB-кабель, карта памяти SD, SD адаптер для карты памяти (подключение через USB к PC), инструкция по эксплуатации (в печатном виде), компакт-диск с инструкцией к GF-серии, FLIR Quick report на компакт-диске, Video Report 1.0 с инструкцией на компакт-диске, калибровочный сертификат.