Технические характеристики серии TS

Общие спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип детектора Неохлаждаемый фокальный детектор на основе оксида ванадия (VOx) с плоской матрицей
Спектральный диапазон 7,5—13,5 мкм
Тепловая чувствительность. <50 мК при f/1,0 при +25° C
Частота смены кадров 8,3 Гц (Pal)
Обработка изображения Цифровое выделение деталей (DDE)
 
ВИД И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Видоискатель ЖК-экран
Видеовыход Композитный видеосигнал PAL; гнездо RCA
Полярность изображения Горячие объекты белого цвета/горячие объекты черного цвета; избирательно InstAlert
Экранные символы Стандартные
 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Требования или щелочные 4 батарейки AA: перезаряжаемые NiMH (никель-металлгидридные, в комплекте), неперезаряжаемые Li-Ion (литий-ионные)
Время работы от батарей > 5 часов на батареях NiMH, 120 часов в режиме ожидания с батареями NiMH
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Влажность без конденсации 5—95 %
Герметизация IP67
Допустимая высота падения работает после падения с высоты 1 м на бетон
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Камера, съемная шина, 4 перезаряжаемые батарейки AA, адаптер питания переменного тока и зарядное устройство, ремень на шею, руководство оператора, USB-кабель, кабель видеовыхода, карта памяти SD.

Спецификации конкретных моделей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ TS24 TS24 Pro
Угол обзора 24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш)
с удлинителем 2X
24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш)
с удлинителем 2X
Разрешение изображения 240 x 180 пикселей 240 x 180 пикселей
Фокус Фиксированный, с удлинителем 2X: ручной Фиксированный, с удлинителем 2X: ручной
Масштабирование нет 2X
 
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Стоп-кадр при захвате изображения да нет
Формат нет Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ
Функции сохранения нет Одно изображение
 
ХРАНЕНИЕ ВИДЕО
Формат нет нет
Функции сохранения нет нет
 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Карты памяти SD 1 гнездо 1 гнездо
USB2 Передача изображений на ПК
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура от 0° до +50° C от 0° до +50° C
Температура хранения от –20° до +70° C от –20° до +70° C
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес (вкл. объектив) 653 г с батарейками
1000 г с экстендером 2X
653 г с батарейками
1000 г с экстендером 2X
Размеры (Д × Ш × В) 240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X
240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X
Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм
Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) 2,8 кг 2,8 кг


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ TS32 TS32 Pro
Угол обзора 24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш)
с экстендером 2X
24° (В) × 18°(Ш)/12°(В) × 9° (Ш)
с экстендером 2X
Разрешение изображения 320 x 240 пикселей 320 x 240 пикселей
Фокус Фиксированный, с экстендером 2X: ручной Фиксированный, с экстендером 2X: ручной
Увеличение 2X 2X
 
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Стоп-кадр при захвате изображения да нет
Формат нет Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ
Функции сохранения нет Одно изображение
 
ХРАНЕНИЕ ВИДЕО
Формат нет MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ
Функции сохранения нет 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ
 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Карты памяти SD 1 гнездо 1 гнездо
USB2 Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура от –20° до +60° C от –20° до +60° C
Температура хранения от –40° до +75° C от –40° до +75° C
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес (вкл. объектив) 653 г с батарейками
1000 г с экстендером 2X
653 г с батарейками
1000 г с экстендером 2X
Размеры (Д × Ш × В) 240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X
240 x 85 x 60 мм без экстендера
265 x 85 x 75 мм с экстендера 2X
Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм
Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) 2,8 кг 2,8 кг


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ TS32r TS32r Pro
Угол обзора 7° (В) × 5° (Ш) 7° (В) × 5° (Ш)
Разрешение изображения 320 x 240 пикселей 320 x 240 пикселей
Фокус Фиксированный Фиксированный
Увеличение 2X 2X
 
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Стоп-кадр при захвате изображения да нет
Формат нет Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ
Функции сохранения нет Одно изображение
 
ХРАНЕНИЕ ВИДЕО
Формат нет MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ
Функции сохранения нет 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ
 
ИНТЕРФЕЙСЫ
Карты памяти SD 1 гнездо 1 гнездо
USB2 Передача изображений на ПК Передача изображений на ПК
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура от –20° до +60° C от –20° до +60° C
Температура хранения от –40° до +75° C от –40° до +75° C
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес (вкл. объектив) 1000 г с батарейками 1000 г с батарейками
Размеры (Д × Ш × В) 260 × 84,5 × 66,5 мм 260 × 84,5 × 66,5 мм
Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) 450 x 280 x 180 мм 450 x 280 x 180 мм
Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) 2,8 кг 2,8 кг