Аксессуары для FLIR серии T

 

Питание

missing image file
Батарея [1196398]
Дополнительный аккумулятор позволит вам при проведении диагностики находиться в поле больше времени.

missing image file
2-секционное зарядное устройство с блоком питания и разъемами под разные типы розеток [T197650]
Это двухсекционное зарядное устройство для зарядки батарей камеры FLIR Systems.

missing image file
Набор переходных устройств для прикуривателя, 12 В пост. тока, 1,2 м [1196497]
Можно использовать для питания камеры от прикуривателя автомобиля.

missing image file
Блок питания с разъемами под разные типы розеток [T910750]
Комбинированный блок питания в комплекте с разъемами под разные типы розеток и зарядным устройством для батареи для зарядки батареи, когда она находится внутри или снаружи камеры.

   

Хранение изображений

missing image file
Карта памяти микро SD с адаптерами [T910737]
Съемка изображений на ходу. Эти небольшие карты памяти просты в использовании и могут хранить большое количество данных.

missing image file
Адаптер для карты памяти SD и USB [1910475]
Позволяет переносить изображения с карты памяти SD на ПК.

   

Прочее

missing image file
Прочный транспортировочный кейс [1196895]
Прочный, водонепроницаемый транспортировочный кейс из пластика. Все принадлежности надежно зафиксированы. Кейс можно запереть на висячие замки, предусмотрен клапан для предотвращения повышения давления при перевозке в самолете.

missing image file
Шейный ремень [1124544]
Перекидывается вокруг шеи и держит камеру, чтобы предотвратить ее падение.

missing image file
Сумка [1124545]
Мягкая сумка для защиты камеры.

missing image file
Солнцезащитная ширма [1123970]
Крепится для улучшения видимости ЖК-дисплея.

missing image file
Токоизмерительные клещи Extech EX845 [T910972]
Можно подключить к тепловизору через MeterLink™.

missing image file
Влагомер Extech MO297 [T910973]
Можно подключить к тепловизору через MeterLink™.

 

Объективы

missing image file
Объектив 10 мм с углом обзора 45°, в комплекте с чехлом [1196960]
Иногда при работе из-за нехватки места невозможно отступить назад, чтобы увидеть всю картину. Угол обзора этих объективов с широким углом практически в два раза больше, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов, например, для электрических щитов или оборудования для производства бумаги.

missing image file
Объектив 30 мм с углом обзора 15°, в комплекте с чехлом [1196961]
Если объект съемки находится на определенном расстоянии, целесообразно использовать телескопические объективы. Объективы 15° являются популярными дополнительными принадлежностями, обеспечивая увеличение объекта практически в 2 раза по сравнению с объективы 25°. Идеально подходят для съемки небольших или удаленных объектов, например, воздушных линий электропитания.

missing image file
Объектив 76 мм с углом обзора 6°, в комплекте с чехлом и монтажным аксессуаром [T197408]
Объективы 6° — наилучший выбор для максимального увеличения. Такая оптика обеспечивает увеличение объекта практически в 3,5 раза по сравнению с объективами 25°. Идеально подходят для съемки воздушных линий электропитания. В силу веса объектива рекомендуется использовать штатив.

missing image file
Объектив 4 мм с углом обзора 90°, в комплекте с чехлом и монтажным аксессуаром [T197412]
Иногда при работе из-за нехватки места невозможно отступить назад, чтобы увидеть всю картину. Угол обзора этих объективов с широким углом практически в два раза больше, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов, например, для электрических щитов или оборудования для производства бумаги.
   

Кабели

missing image file
Видеокабель [1910582]
Этот кабель используется для переноса изображений из тепловизионных камер серии Т/В на монитор.
   

Расширенные диапазоны измерений

  Высокотемпературная опция до +1200°C [T197000]
Позволяет измерять температуры до +1200°C.
   

Гарнитуры

missing image file
Гарнитура Bluetooth® [T197771]
Гарнитура Bluetooth® для беспроводного соединения с ИК-камерой в комплекте с микрофоном.

missing image file
Микроадаптер USB для Bluetooth [T951235]
Микроадаптер USB для Bluetooth® предназначен для беспроводного соединения ИК-камеры с внешним оборудованием Bluetooth®.