Аксессуары для FLIR серии T600
Питание |
|
![]() |
Набор переходных устройств для прикуривателя, 12 В пост. тока, 1,2 м [1910490] Можно использовать для питания камеры от разъема автомобильного прикуривателя. |
|
Двухсекционное зарядное устройство с блоком питания [T197865] под разные типы розеток Это двухсекционное зарядное устройство используется для зарядки аккумуляторов тепловизоров FLIR Systems. |
![]() |
Аккумулятор [T197722] Дополнительный аккумулятор позволит вам при проведении диагностики находиться в поле больше времени. |
![]() |
Блок питания под разные типы розеток [T910814] Этот блок питания используется для питания камеры от сети или для зарядки аккумуляторов. Поставляется с разъемами разного типа. |
Хранение изображений |
|
![]() |
Карта памяти MicroSD с адаптерами [T910737] Съемка изображений на ходу. Эти небольшие карты памяти просты в использовании и могут хранить большое количество данных. |
Кабели |
|
![]() |
Кабель USB A <-> мини-B [1910423] Кабель USB для подключения камеры к компьютеру по протоколу USB. |
![]() |
Кабель HDMI-DVI, 1,5 м [T910930] Для вывода изображений в высоком разрешении с камеры на экран через вход DVI. |
![]() |
Кабель HDMI-HDMI, 1,5 м [T910891] Для вывода изображений в высоком разрешении с камеры на экран через вход HDMI. |
Гарнитуры |
|
![]() |
Гарнитура Bluetooth® [T197771] Гарнитура Bluetooth® для беспроводного соединения с ИК-камерой в комплекте с микрофоном. |
Объективы |
|
![]() |
Объектив 13,1 мм с углом обзора 45°, в комплекте с чехлом [T197915] Угол обзора этих объективов с широким углом практически в два раза больше, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов или при нехватке места. |
![]() |
Объектив 41,3 мм с углом обзора 15°, в комплекте с чехлом [T197914] Объективы 15° являются популярными дополнительными принадлежностями, обеспечивая увеличение объекта в 1,7 раза больше по сравнению со стандартными объективами. Идеально подходят для съемки небольших или удаленных объектов, например, воздушных линий электропитания. |
|
Объектив 24,6 мм с углом обзора 25°, в комплекте с чехлом [T197922] Стандартный объектив 25° подходит для большинства задач. |
Расширенные диапазоны измерений |
|
|
Высокотемпературная опция от +300°C до +2000°C [T197896] Позволяет измерять температуры до +2000°C. |
|
Прочее |
|
![]() |
Прочный транспортировочный кейс [T197924] Прочный, водонепроницаемый транспортировочный кейс из пластика. Все принадлежности надежно зафиксированы. Кейс можно запереть на висячие замки, предусмотрен клапан для предотвращения повышения давления при перевозке в самолете. |
![]() |
Адаптер под штатив [T197731] Адаптер под штатив для монтажа тепловизора на штатив. |
![]() |
Шейный ремень [1124544] Перекидывается вокруг шеи и держит камеру, чтобы предотвратить ее падение. |
![]() |
Большой наглазник [T197883] Крепится на видоискатель. |
![]() |
Стилус [T197753] Для работы с сенсорным дисплеем. |
![]() |
Токоизмерительные клещи Extech EX845 [T910972] Можно подключить к тепловизору через MeterLink™. |
![]() |
Влагомер Extech MO297 [T910973] Можно подключить к тепловизору через MeterLink™. |