Аксессуары для FLIR серии B 

 

Питание

missing image file
Аккумулятор [1196398]
Дополнительный аккумулятор позволит вам при проведении диагностики находиться в поле больше времени.

missing image file
Двухсекционное зарядное устройство с блоком питания под разные типы розеток [T197650]
Это двухсекционное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов камеры FLIR Systems.

missing image file
Набор переходных устройств для прикуривателя, 12 В пост. тока, 1,2 м [1196497]
Можно использовать для питания камеры от разъема автомобильной зажигалки.

missing image file
Блок питания под разные типы розеток [T910750]
Комбинированный блок питания под разные типы розеток и с зарядным устройством для зарядки аккумулятора, когда он находится внутри или снаружи камеры.

 

Память

missing image file
Карта памяти MicroSD с адаптерами [T910737]
Съемка изображений на ходу. Эти небольшие карты памяти просты в использовании и могут хранить большое количество данных.

missing image file
Адаптер для карты памяти SD и USB [1910475]
Позволяет переносить изображения с карты памяти SD на ПК.

 

Прочее

missing image file
Прочный транспортировочный кейс [1196895]
Прочный, водонепроницаемый транспортировочный кейс из пластика. Все принадлежности надежно зафиксированы. Кейс можно запереть на висячие замки, предусмотрен клапан для предотвращения повышения давления при перевозке в самолете.

missing image file
Шейный ремень [1124544]
Перекидывается вокруг шеи и держит камеру, чтобы предотвратить ее падение.

missing image file
Сумка [1124545]
Мягкая сумка для защиты камеры.

missing image file
Солнцезащитная ширма [1123970]
Крепится для улучшения видимости ЖК-дисплея.

missing image file
Токоизмерительные клещи Extech EX845 [T910972]
Можно подключить к тепловизору через MeterLink™

missing image file
Влагомер Extech MO297 [T910973]
Можно подключить к тепловизору через MeterLink™

 

Объктивы

missing image file
Объективы 4 мм с углом обзора 90°, в комплекте с чехлом и монтажным аксессуаром [T197412]
Иногда при работе из-за нехватки места невозможно отступить назад, чтобы увидеть всю картину. Угол обзора этих объективов с широким углом практически в два раза больше, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов, например, для электрических щитов или оборудования для производства бумаги.

missing image file
Объективы 10 мм с углом обзора 45°, в комплекте с чехлом [1196960]
Иногда при работе из-за нехватки места невозможно отступить назад, чтобы увидеть всю картину. Угол обзора этих объективов с широким углом практически в два раза больше, чем угол стандартных объективов 25°. Они идеально подходят для широких или высоких объектов, например, для электрических щитов или оборудования для производства бумаги.

missing image file
Объективы 30 мм с углом обзора 15°, в комплекте с чехлом [1196961]
Если объект съемки находится на определенном расстоянии, целесообразно использовать телескопические объективы. Объективы 15° являются популярными дополнительными принадлежностями, обеспечивая увеличение объекта практически в 2 раза по сравнению с объективы 25°. Идеально подходят для съемки небольших или удаленных объектов, например, воздушных линий электропитания.

missing image file
Объективы 76 мм с углом обзора 6°, в комплекте с чехлом и монтажным аксессуаром [T197408]
Объективы 6° — наилучший выбор для максимального увеличения. Такая оптика обеспечивает увеличение объекта практически в 3,5 раза по сравнению с объективами 25°. Идеально подходят для съемки воздушных линий электропитания. В силу веса объектива рекомендуется использовать штатив.
   

Кабели

missing image file
Видеокабель [1910582]
Этот кабель используется для переноса изображений из тепловизионных камер серии Т/В на монитор.
   

Расширенные диапазоны измерений


  Высокотемпературная опция до +350°C [T197006]
Позволяет измерять температуры до +350°C.
   

Гарнитуры

missing image file
Гарнитура Bluetooth® [T197771]
Гарнитура Bluetooth® для беспроводного соединения с ИК-камерой в комплекте с микрофоном.

missing image file
Микроадаптер USB для Bluetooth [T951235]
Микроадаптер USB для Bluetooth® предназначен для беспроводного соединения ИК-камеры с внешним оборудованием Bluetooth®.