FLIR серии MS




Новые тепловизионные камеры FLIR серии MS можно использовать для решения многих задач в морском судоходстве. Стоите ли вы на якоре в порту, либо идете в открытом море, – вы сможете видеть в темноте.

 

 

image 1.png  



affordable

Ценовая доступность

Камеры FLIR серии MS - очень доступные по цене устройства. Теперь каждый может позволить себе использовать технологию инфракрасного ночного видения. Поскольку цена больше не является проблемой, нет необходимости использовать менее эффективные технологии ночного видения.


320x240 kopie.png

Четкие ИК-изображения

Неохлаждаемый детектор FLIR серии MS, не требующий обслуживания, выдает четкие ИК-изображения в любых условиях днем и ночью.

 

Модель FLIR MS-324 имеет разрешение 320 x 240 пикселей. Пользователи, которым не требуется такое высокое разрешение выбирают MS-224 с детектором  240 x 180 пикселей. Все камеры идут в комплекте с современным ПО, которое позволяет получать четкие изображения без необходимости регулировки пользователем.


sensor data logging 

Высокая портативность и надежность

Камеры FLIR серии MS - очень компактные устройства с малым весом. Они идеальны для работы в быстро меняющихся условиях. Эти устройства относятся к категории защиты IP67.

easy to install 

Простота использования

Эргономичные и простые в использовании, камеры серии HS полностью управляются всего 4 кнопками, расположенными на верхней панели устройства.


distance

Светодиодная подсветка 

Модели FLIR серии MS оснащены светодиодной подсветкой на передней панели устройства, которая поможет подсветить небольшую область.


battery kopie.png 

Длительная работа аккумулятора

На моделях FLIR серии MS установлены литий-ионные перезаряжаемые аккумуляторы с длительным сроком службы. FLIR серии MS могут работать от 5 до 7 часов на одном заряде.


focus free

Хорошая сособность обнаружения

Модель FLIR MS-324 обнаруживает небольшое судно с расстояния не менее 1.2 километра. Модель MS-324 укомплектована опцией 2-кратного цифрового масштабирования, что дает возможность приблизить объект и лучше рассмотреть его.