Технические характеристики FLIR GF304 / GF306 / GF320 / GF346 


  GF304 GF306 GF320 GF346
Характеристики датчика и оптики
Матрица в фокальной плоскости (FPA) / Спектральный диапазон Охлаждаемый QWIP / 8.0–8.6 мкм Охлаждаемый QWIP / 10.3–10.7 мкм Охлаждаемый InSb / 3.2–3.4 мкм Охлаждаемый InSb / Встроенный охлаждаемый узкополосный фильтр 4.52 - 4.67 мкм
         
Измерения
Точность ±1°C для диапазона температур (0-100 °C) или ±2% от показаний для диапазона температур (> +100 °C) ±1°C для диапазона температур (0-100 °C) или ±2% от показаний для диапазона температур (> +100 °C) ±1°C для диапазона температур (0-100 °C) или ±2% от показаний для диапазона температур (> +100 °C) +/- 1 ºC или +/- 1% от показаний для диапазона температур  0º C до +300 ºC
Диапазон измеряемых температур от -20ºC до +500ºC от -40ºC до +500ºC от -40ºC до +350ºC от -20ºC до +300ºC
         
Источник питания
Время работы батареи > 3 часов при 25°C и стандартном использовании > 2 часов при 25°C и стандартном использовании > 3 часов при 25°C и стандартном использовании > 3 часов при 25°C и стандартном использовании
Время запуска Стандартное 8 мин. при 25°C Стандартное 10 мин. при 25°C Стандартное 7 мин. при 25°C Стандартное 7 мин. при 25°C
         
Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур от –20°C до +40°C от –20°C до +40°C от –20°C до +50°C от –20°C до +50°C
 
Обнаружение газов
Виды • R404A
• R407C
• R410A
• R134A
• R417A
• R422A
• R507A
• R143A
• R125
• R245fa
• Гексафлорид серы(SF6)
• Ацетилхлорид
• Уксусная кислота
• Аллилбромид
• Аллилхлорид
• Аллилфторид
• Аммиак (NH3)
• Бромистый метил
• Диоксид хлора
• Этил-цианокрилат
• Этилен
• Фуран
• Гидразин
• Метилсилан
• Метилэтилкетон
• Метилвинилкетон
• Акролеин
• Пропен
• Тетрагидрофуран
• Трихлорэтилен
• Фторид уранила
• Винилхлорид
• Винилцианид
• Виниловый эфир


• Бензол
• Этанол
• Этилбензол
• Гептан
• Гексан
• Изопрен
• Метанол
• Метилэтилкетон
• Метилизобутилкетон
• Октан
• Пентан
• 1-пентен
• Толуол
• Ксилол
• Бутан
• Этан
• Метан
• Пропан
• Этилен
• Пропилен

 

• Ацетонитрил
• Цианистый ацетил
• Арсин
• Бром-изоцианат
• Бутил-изоцианид
• Окись углерода
• Хлор-изоцианат
• Хлордиметилсилан
• Бромциан
• Дихлорметилсилан
• Кетен
• Роданистый этил
• Германоводород
• Гексил-изоцианид
• Кетен
• Метилтиоцианат
• Оксид азота
• Силан


Характеристики датчика и оптики
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние Объектив 14.5º: 14.5º x 10.8º / 0.5м
Объектив 24º: 24° × 18° / 0.3 м
Относительная апертура объектива 1.5
Фокусировка Автоматическая либо ручная (Встроенный привод или на объективе)
Масштабирование  1–8× непрерывный, цифровой зум
Цифровое улучшение деталей Фильтр подавления шума, Высокочувствительный режим (HSM)
Разрешение детектора 320 × 240 пикселей
Тепловая чувствительность / NETD <15 мК при +30°C
Охлаждение датчика Микроохладитель Стирлинга (FLIR MC-3)
   
Скорость передачи данных
Частота кадров 60 Гц
   
Создание изображений
Дисплей Встроенный широкоэкранный ЖК, 4.3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Видоискатель Встроенный, поворачиваемый OLED, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображений Непрерывный/ручной; линейно или на основе гистограммы
Ручная настройка изображений Уровень/диапазон
Режимы изображений ИК-изображение, визуальное изображение, высокочувствительный режим (HSM)
   
Анализ измерений
Экспонометр 10
Область 5 окон с макс./мин./средн. положением
Профиль 1 линия (горизонтальная или вертикальная)
Разность температур Разница температур между функциями измерений или эталонной температурой
Эталонная температура Устанавливается вручную или получается с помощью функции измерения
Поправка на излучение Переменная от 0.01 до 1.0 или выбирается из редактируемого списка материалов
Поправки измерений Отраженная температура, расстояние, пропускание атмосферы, влажность, внешняя оптика
   
Настройка
Команды меню

Уровень/диапазон

Автоматическая настройка: непрерывная/ручная/полуавтоматическая

Масштабирование

Палитра

Пуск/остановка записи

Сохранение изображения

Назад/запись изображения

Цветовые палитры Железо, Серый, Радуга, Арктика, Лава, Радуга HC
Команды настройки 1 программируемая кнопка, режим наложения записи, адаптация местных единиц, языка, форматов даты и времени
   
Хранение изображений
Тип хранения изображений Съемная SD или SDHC карта памяти, два слота
Емкость хранения изображений > 1200 изображений (JPEG) с возможностью записи до 1 Гб на карту памяти
Режим хранения изображений ИК/визуальное изображение. Визуальное изображение автоматически совмещается с соответствующим ИК-изображением
Периодическое сохранение изображений Каждые 10 секунд до 24 часов
Форматы файлов Стандартный JPEG, с 14-битными данными измерений
GPS Данные о расположении автоматически добавляются в каждое изображение со встроенной GPS
   
Видеозапись и потоковое видео
Запись нерадиометрического ИК-видео MPEG4 (до 60 минут/клип) на карту памяти
Визуальное изображение автоматически совмещается с соответствующей записью нерадиометрического ИК-видео.
Запись цифрового видео MPEG4 (25 минут/клип) на карту памяти
Потоковая передача радиометрических ИК-изображений Полное динамическое на PC через USB или WLAN
Потоковая передача нерадиометрических ИК-изображений RTP/MPEG4
Потоковая передача цифрового видео MPEG4 через Wi-Fi
Несжатое цветное видео через USB
   
Цифровая камера
Встроенная цифровая камера 3.2 Мегапикселей, автофокусировка, и две лампы подсветки
   
Лазерный указатель
Лазер Активируется соответствующей кнопкой
   
Интерфейсы обмена данными
WLAN Peer to peer (adhoc) для iOS или infrastructure (сеть) для Android
USB USB-A: Подключение внешнего устройства USB (напр. флеш-карта)
USB Mini-B: Передача данных с и на ПК
USB, стандартный USB Mini-B: 2.0 High Speed
Видео Цифровой вывод видео (изображения)
   
Источник питания
Тип батареи Перезаряжаемые литий-ионные батареи
Напряжение 7.2 В
Система зарядки В камере (адаптер переменного тока или 12 В от автомобильного зарядного устройства) либо 2-секционное зарядное устройство
   
Параметры окружающей среды
Диапазон температур хранения от –30°C до +60°C
Влажность (работа и хранение) IEC 68-2-30/24 ч при 95% относительной влажности, от +25°C до +40°C (2 цикла)
Электромагнитная совместимость

EN61000-6-4 (Излучение)

EN61000-6-2 (Защищенностьy)

FCC 47 CFR часть 15 класс A (Излучение)

EN 61 000-4-8, L5

Герметичность IP 54 (IEC 60529)
Устойчивость к ударам 25 г (IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации 2 г (IEC 60068-2-6)
   
Физические характеристики
Вес камеры с объективом и батареей 2.48 кг
Вес батареи 0.24 кг
Размер камеры с объективом (Д*Ш*В) 306 × 169 × 161 мм
Крепление на штатив Стандартное, ¼"-20
Материал корпуса Алюминий, Магний
Материал ручки TPE термопластичный эластомер
   
Комплект поставки

Тепловизионная камера, прочный транспортировочный кейс, зарядное устройство для батареи, батарея 2 шт., калибровочный сертификат, брошюра по загрузке, CD-ROM с ПО FLIR Tools для ПК, CD-ROM с ПО FLIR VideoReportTM для PC, кабель HDMI-DVI, кабель HDMI-HDMI, крышка объектива (на объективе), карта памяти, адаптер для карты памяти, блок питания, с разъемами под разные виды розеток, печатное руководство по началу работы, печатное информационное руководство, регистрационная карта, брошюра по обслуживанию и обучению, наплечный ремень, кабель USB, CD-ROM с пользовательской документацией, микро-адаптер Wi-Fi USB (в зависимости от правил регулировки беспроводного оборудования CE и FCC в вашей стране)