Технические характеристики FLIR серии T400bx
| FLIR T420bx | FLIR T440bx | |
| Создание теплового изображения | ||
| Масштабирование | 1–4× непрерывное цифровое масштабирование с панорамированием | 1–8× непрерывное цифровое масштабирование с панорамированием |
| Измерения | ||
| Диапазон температур предмета | от –20°C до +350°C в 2 диапазонах: от -20°C до +120°C или от 0°C до +350°C |
от –20°C до +650°C в 3 диапазонах: от -20°C до +120°C или от 0°C до +350°C или от +200ºC до +650ºC |
| Вывод изображений | ||
| MSX | нет | ИК-изображение с MSX |
| "Пометка на картинке" | нет | На ИК и визуальном изображении |
| Комментарии к изображениям | ||
| Компас | нет | Направление камеры автоматически добавляется к каждому изображению |
| Создание теплового изображения | |||
| Термочувствительность/NETD | <45 мК при 30°C | ||
| Разрешение | 320 × 240 пикселей | ||
| Угол обзора (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 25° × 19° / 0.4 м | ||
| Спектральный диапазон | 7.5 - 13 мкм | ||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.36 мрад | ||
| Частота обновления изображения | 60 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная или автоматическая (one shot) | ||
| Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр | ||
| Просмотр изображения | |||
| «Картинка в картинке» | Масштабируемая ИК-область на визуальном изображении | ||
| Дисплей | Встроенный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5", 320 x 240 пикселей | ||
| Режимы изображения | ИК-изображение, видимое изображение, thermal fusion, «Картинка в картинке», галерея пиктограмм | ||
| Thermal fusion | ИК-изображение отображается сверху, снизу или в пределах температурного интервала на визуальном изображении | ||
| Измерения | |||
| Погрешность | ±2°C или ±2% от показаний | ||
| Анализ измерений | |||
| Разница температур | Разница между измерениями или справочной температурой | ||
| Точки измерения | 5 | ||
| Область | 5 окон с макс./мин./сред | ||
| Изотерма | Выше/ниже заданного уровня/интервал | ||
| Автоматическое обнаружение горячих/холодных участков | Экспонометр для горячих или холодных участков: автоматическая маркировка в области | ||
| Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов | ||
| Поправки измерений | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы | ||
| Поправка на внешнюю оптику/окна | Автоматически, на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры | ||
| Сигнализация для функции измерения | Аудио/видео сигнал (выше/ниже) для любой выбранной функции измерений | ||
| Сигнализация влажности | 1 сигнал о влажности, включая сигнализацию точки росы | ||
| Сигнализация нарушения теплоизоляции | 1 сигнал о нарушении теплоизоляции | ||
| Настройка | |||
| Цветовые палитры | Арктика, серый, железо, лава, радуга или радуга высокого контраста | ||
| Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, формата даты и времени | ||
| Хранение изображений | |||
| Формат | Стандартный JPEG - включая данные измерений, on memory card | ||
| Режимы | ИК/видимые изображения, одновременное хранение ИК и видимых изображений | ||
| Периодическое сохранение | 7 секунд до 24 часов (ИК) 14 секунд до 24 часов (ИК и видимые) |
||
| Комментарии к изображениям | |||
| Голосовые | 60 секунд (по Bluetooth) | ||
| Текстовые | Текст из списка или ввод с сенсорного дисплея | ||
| MeterLink | Подключение токоизмерительных зажимов Extech EX845 или влагомера MO297 по Bluetooth | ||
| Пометки к картинке | С сенсорного дисплея | ||
| Создание отчетов | - Мгновенный отчет (файл.pdf) в камере, включая ИК и визуальное изображение - Создание расширенных отчетов с отдельным ПО для ПК |
||
| Цифровая камера | |||
| Встроенная цифровая камера | 3,1 мегапиксела (2048 x 1536 пикселей) и светодиодная подсветка | ||
| Поле зрения цифровой камеры | Адаптируется под ИК-объектив | ||
| Встроенный цифровой объектив | Поле зрения 53º x 41º | ||
| Лазерный указатель | |||
| Лазер | Semiconductor AlGalnP diode laser, Class 2, activated by dedicated button | ||
| Отображение лазерного указателя | Position is displayed automatically on the IR image | ||
| Потоковое видео | |||
| Запись нерадиометрического ИК-видео | MPEG4 на карту памяти | ||
| Вывод радиометрического ИК-видео | Полностью динамическое на PC через USB или Wi-Fi | ||
| Вывод нерадиометрического ИК-видео | Несжатое цветное видео через USB, MPEG-4 через Wi-Fi | ||
| Система питания | |||
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемая ионно-литиевая батарея с заменой на месте | ||
| Время работы от аккумулятора | 4 часа | ||
| Зарядная система | Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В от автомобиля | ||
| Управление питанием | Автоматическое отключение и спящий режим (по выбору пользователя) | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Диапазон рабочих температур | от -15 °C до +50 °C | ||
| Диапазон температур при хранении | от -40 °C до +70 °C | ||
| Влажность (эксплуатация и хранение) | IEC 60068-2-30/24 ч. при относительной влажности 95% и температуре от +25 °C до +40 °C | ||
| EMC | - ETSI EN 301 489-1 (радио) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) - EN 61000-6-3 (излучение) - FCC 47 CFR Part 15 B (излучение) - ICES-003 |
||
| Радиочастоты | -ETSI EN 300 328 -FCC Part 15.247 - RSS-210 |
||
| Устойчивость к ударам | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
| Устойчивость к вибрации | 2 g (IEC 60068-2-6) | ||
| Герметичность | IP 54 (IEC 60529) | ||
| Безопасность | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
| Обмен данными | |||
| Интерфейсы | мини-USB, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, композитное видео | ||
| USB | USB-A: подключение внешнего USB-устройства (копирование на карту памяти) USB Mini-B: Перенос данных на и с ПК / потоковое видео |
||
| Bluetooth | Передача данных через гарнитуру и внешние датчики | ||
| Wi-Fi | Подключение к смартфону или планшету для передачи изображений или по локальной сети | ||
| Передача по радиочастотам | |||
| Wi-Fi | Стандарт: 802.11 b/g Частотный диапазон: 2412-2462 MHz максимальная мощность на выходе: 15 дБм |
||
| Bluetooth | Частотный диапазон: 2402-2480 МГц | ||
| Антенна | Встроенная | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес камеры, включая батарею | 0.88 кг | ||
| Размер камеры (ДхШхВ) | 106 × 201 × 125 мм | ||
| Отгрузочные габариты | 180 x 500 x 360 мм | ||
| Отгрузочный вес | 5.6 кг | ||
| Штатив | UNC 1/4" - 20 (требуется переходник) | ||
| Стандартный комплект | |||
| FLIR T420bx, T440bx: жесткий транспортировочный кейс, ИК-камера с объективами, аккумулятор, зарядное устройство, микроадаптер Bluetooth® USB, калибровочный сертификат, компакт-диск с программным обеспечением FLIR Tools™, гарнитура, карта памяти с адаптером, зарядное устройство с переходниками, руководство по началу работы, солнцезащитный козырек, USB-кабель, диск с документацией пользователя, видеокабель, карта для продления гарантийного срока или регистрационная карта. | |||