FLIR PT-602CZ
| Характеристики изображения | ||
| тепловизор: | ||
| Тип детектора | Охлаждаемая матрица в фокальной плоскости (FPA) 640x512 пикселей | |
| Спектральный диапазон | 3 - 5 мкм | |
| Температурная чувствительность | <30 мК при 25 °C | |
| Частота обновления изображений | Стандартное видео PAL/NTSC | |
| Фокусировка | Бесфокусный атермический объектив, непрерывное масштабирование | |
| Оптическое масштабирование | Непрерывное | |
| Цифровое масштабирование | Непрерывно регулируемая | |
| Поле зрения | WFOV 28° x 22,4° (PAL) 28° x 21° (NTSC) NFOV 2° x 1.6° (PAL) 2° x 1.5° (NTSC) | |
| Обработка изображений | Автоматическая регулировка усиления (AGC), Цифровое выделение деталей (DDE) | |
| Видеокамера: | ||
| Встроенное цифровое видео | ПЗС 1/4" Exview HAD | |
| Эффективные пиксели | 380.000 (NTSC) - 440,000 (PAL) | |
| Характеристики стандартного объектива | Поле зрения: 57.8° (H) до 1.7° (H) f=3.4 мм (широкоугольный) до 122.4 мм (телеобъектив), F1.6 до F4.5 | |
| Цифровое масштабирование | 12x | |
| ОПУ | ||
| Поворот диапазон; скорость | 360° непрерывно, от 0.1 до 60°/сек макс. | |
| Угол наклона диапазон; скорость | +/- 90°, от 0.1 до 30°/сек. макс. | |
| Предустановленные настройки | 128 | |
| Системные функции | ||
| Автоматический нагреватель | Очищает окна ото льда | |
| Просмотр изображений | ||
| Выход видео | PAL для теплового и визуального, NTSC для теплового и визуального | |
| Видео по Ethernet | Два независимых канала для каждой камеры (4 всего) в форматах MPEG-4, H.264, или M-JPEG | |
| Питание | ||
| Требования | 24 В переменного тока (20-30 В переменного тока)
24 В постоянного тока (21-30 В постоянного тока) |
|
| Потребление | 24 В переменного тока: макс 70 ВА без нагревателей, 215 ВА с нагревателем 24 В постоянного тока: макс 60 ВА без нагревателей, 260 ВА с нагревателем |
|
| Параметры окружающей среды | ||
| Диапазон рабочиз температур | от -32°C до +55°C | |
| Диапазон температур хранения | от -40°C до +71°C | |
| Исполнение корпуса | IP66 | |
| Устойчивость к ударам | IEC 60068-2-27 | |
| Устойчивость к вибрации | Mil-Std-810F | |
| Физические характеристики | ||
| Вес камеры | 18.5 кг | |
| размер камеры (Д x Ш x В) | 352 мм × 495 мм × 333 мм | |
| Вес брутто (камера + упаковка) | 23 кг | |
| Транспортировочный размер (камера + упаковка) (Д x Ш x В) | 599 мм x 542 мм x 340 мм | |
| Интерфейсы | ||
| TCP/IP | да | |
| RS-422 | да | |
| RS-232 | да | |
| Pelco D | да | |
| Bosch | да | |
| Стандартная комплектация | ||
| Тепловизор, руководство оператора, CD с ПО FLIR Sensors Manager для одного сенсора | ||