|
Inbyggda, omfattande analysfunktioner (enbart FLIR A310) Funktioner för punkt-, area och differenstemperaturmätning. |
| |
|
 |
Inbyggda alarmfunktioner (enbart FLIR A310) Styrs av analys-, interntemperatur- eller digital input. |
| |
|

|
Ethernet/IP och Modbus TCP stöd (enbart FLIR A310) Enkel delning av analys-, alarmresultat till PLC:s.
|
| |
|
 |
Meddelandefunktion (enbart FLIR A310) Kameran sänder automatiskt analysresultat och värmebilder via e-post, schemalagt eller vid alarm. Autonom sändning av filer eller e-post, som en FTP- eller SMTP-klient. |
| |
|
 |
Bildmaskningsfunktion (enbart FLIR A310) Välj endast den del av bilden som är relevant för din analys. |
| |
|
 |
MPEG-4, strömmad videofilm Output av MPEG-4, strömmad video över Ethernet för att visning av live bilder på PC, 640x480 pixlar med lager upp till 30 Hz, beroende på system.
|
| |
|
 |
PoE (Power over Ethernet) Kommunikation och strömförsörjning genom en och samma kabel. |
| |
|
 |
Digital input/output (enbart FLIR A310) För alarm och kontroll av extern utrustning. |
| |
|
 |
IR monitor programvara Egenutvecklad programvara med stöd för upp till nio kameror på samma gång. |
| |
|

|
Video-utgång Kompositvideoutgång, PAL och NTSC-kompatibel. |
| |
|
|
Objektiv Inbyggt 25 graders-objektiv med motor- och autofokus. Ytterligare objektiv som tillbehör. |
| |
|
 |
Hög känslighet < 50 mK < 50 mK temperaturkänslighet fångar även de minsta bilddetaljer och temperaturskillnader. |
| |
|

|
Fjärrkontroll Fjärrkontroll av kameran över webben och TCP/IP-protokoll. |
| |
|
 |
16-bits bild 16-bits bildöverföring till PC för analys. |
| |
|
 |
Inbyggd 100 Mb Ethernet-kontakt 100 Mb Ethernet. |