FLIR GF320
Nya FLIR GF320 är en revolutionerande IR-kamera som kan upptäcka metangasutsläpp eller andra flyktiga organiska föreningar (VOC). Till och med riktigt små läckor går att upptäcka med FLIR GF320.
- Real-tids visualisering av även mycket små gasläckor tack vare sitt läge: "Excellent High Sensitivity Mode" (<25mK)
- Mäter temperaturer från -40 °C till +350 °C med ±1 °C noggrannhet
- Inbyggd videoinspelning, digitalkamera, laserpekare
- Inbyggd GPS förenklar lokalisering av felaktiga komponenter
- Avancerad LCD och vinklingsbar sökare med hög upplösning ger ljusstarka och kontrastrika bilder även i dåligt upplysta miljöer eller i solljus
- Lätt (2,4 kg) och robust design
- Ergonomisk design: roterbart grepp, direktknappar
- "Dual use". Kan upptäcka gasläckor och kan även användas för elinspektion och ge bilder med temperaturmätuppgifter.
Visualisera gasläckor i realtid
FLIR GF320 skannar av stora ytor snabbt och lokaliserar läckor i realtid. IR-kameran är idealisk för övervakning av anläggningar där det är svårt att nå mätobjektet med kontaktmätinstrument. Bokstavligt talat tusentals komponenter kan skannas av per arbetspass utan att produktionsprocessen behöver avbrytas. Den minskar behovet av driftstopp för reparation och tar fram underlag för processverifiering. Framförallt är det en säker metod eftersom potentiellt farliga läckor kan övervakas på många meters avstånd.
Minskad miljöpåverkan
FLIR GF320 förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och uppfyllandet av miljölagar och -förordningar. Dessutom hjälper den till att hitta läckor som annars minskar både produktionen och vinsten.

Upptäcker följande gaser:
- Benzene
- Ethanol
- Ethylbenzene
- Heptane
- Hexane
- Isoprene
- Methanol
- MEK
- MIBK
- Octane
- Pentane
- 1-Pentene
- Toluene
- Xylene
- Butane
- Ethane
- Methane
- Propane
- Ethylene
- Propylene