Varför mäta temperatur?
IR-strålning och temperaturmätning
Ibland räcker det inte att bara hitta ett problem med hjälp av en värmekamera. Faktum är att enbart en bild från en värmekamera utan noggranna temperaturmätningar säger mycket litet om skicket på en elektrisk koppling eller en sliten mekanisk del. Många elektriska system fungerar som de ska vid temperaturer som ligger betydligt högre än omgivningstemperaturen. En värmekamera utan mätning kan vara missledande eftersom den visuellt kan indikera ett problem som inte finns.
Förebyggande underhåll
Med värmekameror med inbyggd temperaturmätning kan experter på förebyggande underhåll göra väl underbyggda bedömningar om driftsförhållandet hos elektriska och mekaniska mätobjekt. Uppmätta temperaturer kan jämföras med tidigare driftstemperaturer eller med termografering av liknande utrustning vid samma tillfälle för att bedöma om en betydande temperaturökning påverkar en komponents tillförlitlighet eller säkerheten på arbetsplatsen.
Varför ska du välja en värmekamera från FLIR?
Det finns andra tekniker för att mäta temperatur beröringsfritt. IR-termometrar till exempel.
IR-termometrar jämfört med värmekameror
En IR-termometer (pyrometer) är pålitlig och användbar för temperaturmätning av en punkt. Men vid inspektion av stora ytor är det lätt att missa avgörande problem som t.ex. luftläckage, bristfällig isolering eller vattenskada.
Med en värmekamera kan man snabbt skanna hela byggnader, eller värme- och HVAC-installationer.
Man minimerar dessutom risken för att missa ett potentiellt problem oavsett hur litet det är.
Använd tusentals IR-termometrar på samma gång
Med en IR-termometer kan du mäta temperaturen på en punkt. FLIRs värmekameror mäter temperaturen över hela bilden. FLIR i3 har en upplösning på 60 x 60 pixlar. Det är det samma som att använda 3 600 IR-termometrar på samma gång. Jämför man med FLIR T640 som har en upplösning på 640 x 480 pixlar betyder det 307 200 pixlar eller detsamma som att mäta med 307 200 IR-termometrar på samma gång.
Upptäck problem snabbare och lättare med hög noggrannhet.
Det är lätt att missa ett kritiskt byggproblem med en IR-termometer. En FLIR värmekamera ger dig en helhetsbild av situationen och snabb kunskap om förhållandena. En värmekamera inte bara lokaliserar konstruktionsproblem i en byggnad utan visar också hur utbrett problemet är.