Kalibrering av värmekamera
Om du förlitar dig på din värmekamera för temperaturmätningar eller för att hitta problem relaterade till termiska oegentligheter är det viktigt att kameran får rätt underhåll. Utan rätt underhåll kan kameran ge felaktiga värden.
FLIR:s serviceavdelning är din certifierade leverantör av årlig service och reparation för alla FLIR:s värmekameror. Vi är certifierade enligt ISO9001:2008 och stöder en internationell uppsättning standarder för kvalitet och kontinuerlig förbättring.
14-punkters inspektions- och kalibreringsprogram
FLIR:s exklusiva 14-punkters inspektions- och kalibreringsprogram använder temperaturreferenser som kalibreras årligen och kan spåras till National Institute of Standards of Testing. Följande steg ingår i programmet:
|
|
1 |
En komplett kontroll av alla funktioner |
2 |
Fusion-kalibrering och laserinställning, när så krävs |
3 |
Verifiering av alla interna kablar och kretskortsanslutningar |
4 |
Rengöring av sökare och optikkontroll |
5 |
Uppgradering av kamerans interna programvara till den senaste versionen |
6 |
Utförande av mindre reparationer |
7 |
Verifiering och/eller återanpassning efter behov för varje temperaturintervall för en balanserad bild |
8 |
Verifiering av standardobjektivets kalibrering (andra eller specialkonstruerade objektiv, tillval) |
9 |
Verifiering av kompensering för omgivande temperatur efter behov |
10 |
Ny kalibrering för att se till att kameran uppfyller fabriksspecifikationerna |
11 |
Kalibrering av temperaturintervall upp till +1 500°C, efter behov |
12 |
Utförande av kvalitetsgodkänd testprocedur |
13 |
Tillhandahållning av kalibreringsnivå med datum för nästa kalibrering |
14 |
Tillhandahållning av kalibreringscertifikat (tillval, utökad kalibreringscertifikat med uppmätta värde) |
Inkluderar inte delar, arbete eller ytterligare objektiv-/filterkalibrering