Värmekamera för bygginspektion
Att minska energiförbrukningen är ett av EUs huvudmål och byggsektorn har den enskilt största potentialen för att förbättra energieffektiviteten. EU har därför, de senaste åren utformat olika direktiv som syftar till att minska energiförbrukningen inom byggsektorn.
Termografi, att med hjälp av en värmekamera mäta temperaturberöringsfritt och skapa en bild av temperaturfördelningen, är ett enkelt och snabbt sätt att upptäcka energislöseri, fukt och elproblem i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att bygginspektören korrekt kan diagnostisera områden med energiförluster.
Värmekamera för byggapplikationer
|
||||
![]() |
|
![]() |
||
| FLIR i3/i5/i7, värmekamera |
FLIR Ebx-serien, värmekamera |
FLIR T400bx-serien, värmekamera |
||
![]() |
![]() |
|||
| FLIR T600bx-serien, värmekamera |
|
|||
Förnyelsebar energi
Tillgången till traditionell energi som kol, gas och olja är begränsad vilket leder till höga råvarupriser. Dessutom ökar kunskapen om att vi inte kan fortsätta förstöra vår planet genom att använda fossila bränslen som tidigare. Här finns många användningsområden för en värmekamera. |
|
BygganalysByggnader kan skannas snabbt och utförligt med en värmekamera. Värmekameran identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat. |
|
![]() |
Bygg-/energibesiktning och bostadsinspektionerOnödigt luftläckage kan svara för upp till hälften av den energi som går åt för att värma eller kyla byggnader. Läckornas vägar är ofta komplicerade och utan termografi är de extremt svåra att visualisera. |
FastighetsförvaltningEn värmekamera är ett värdefullt verktyg för förebyggande underhåll av elektrisk och mekanisk utrustning. Den kan upptäcka problem, förhindra driftstopp, ge underlag för eventuella åtgärder och ökar säkerheten på arbetet. |
|
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem samt rörmokeriMed en FLIR värmekamera är det enkelt att skanna en hel byggnad med tanke på värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, klimatskal och ev. problem med rörledningar. |
|
Fukt och restaureringFukt i klimatskalet, antingen orsakad av läckage eller kondens, kan få allvarliga konsekvenser. Med en värmekamera är det möjligt att upptäcka och avgränsa vattenskador. |