ThermaCAM Researcher

Kraftfull programvara för digital lagring och analys i realtid

 


 

Researcher 2.10 Pro – 30-dagars testversion, för nedladdning 

  


Värmekameror används i applikationer för forskning och utveckling för att snabba på eller verfiera designprocessen liksom för att kunna upptäcka temperaturavvikelser non-invastivt. Med ThermaCAM Researcher kan fördelarna med att använda en värmekamera vid utveckling utökas ytterligare och ge möjlighet till djupare analyser.


ThermaCAM Researcher Professional är en robust programvara för digital lagring i realtid, temperaturmätning och analys. Den mångsidiga programvaran kan lagra och skapa statistik från realtidsbilder, videosekvenser och "high-speed-sekvenser och data direkt från värmekameran och möjliggöra djupa och exakta analyser av termiska förlopp. 


Kraftfull temperaturanalys

Inbyggda mätfunktioner för snabb och utförlig temperaturanalys: isotermer, punkttemperaturmätning, linje- och areamätning, formelfunktioner ger upp till 100 individuella mätverktyg till en enda värmebild. Skapa linjeprofiler och histogram för djupare analys av area- och linje-verktygen. Objektparametrar som emissivitet, avstånd, reflekterad temperatur etc kan modifieras även sedan bild eller filmsekvens sparats på hårddisken. Alla mätverktyg möjliggör induviduell emissivitets- och avståndsinställningar. 

Funktioner

  • Powerful temperature analysis Kraftfull temperaturanalys

  • Static image, high-speed IR video and data analysis Statisk bild-, high-speed IR-video- och dataanalys

  • Easy data export- automatically convert IR images to avi, bmp, or MATLAB® formats Enkel export av data, automatisk konvertering av värmebilder till avi, bmp eller MATLAB®

  • Image subtraction Bildsubtrahering

  • Automatic temperature vs. time plotting Automatisk temperatur-tidsplottning

  • Fully control IR camera from a PC Komplett styrning av värmekamera från PC

  • Connect multiple cameras via FireWire interface Anslut flera kameror via FireWire

  • Support for FLIR SC660/SC620 windowing and 120 Hz (ThermaCAM Researcher 2.10) Stöd för FLIR SC660/SC620 windowing och 120 Hz (ThermaCAM Researcher 2.10)

  • Variable image reply rate

  • Custom formulas

  • OLE-2 automation

  • Kompatibel med Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP och 7

  • kompatibel med en mängd värmekameror (Tre versioner: FLIR Researcher 2.8/FLIR Researcher 2.9/FLIR Researcher 2.10)

 

 

 Researcher 1.png  researcher 2.png    Researcher 3.png 
Histogrammet visar relativ temperaturfördelning inom vald area.
Temperatur - tidsdata analyserat med Plot-modulen. ThermaCAM Researcher temperaturmätinstrument möjliggör utförlig temperaturanalys.