FLIR SC2500-NIR
NIR (nära infrarött) -kamera med utökad våglängd från 0.9 µm till 1.7 µm
FLIRs SC2500-NIR kamera för kortvågig IR har utformats för att uppfylla kraven från ett brett spektrum tillämpningar inom vetenskap och forskning. SC2500-NIR är ett användbart instrument för vetenskapliga medicinska procedurer, solcellsinspektion, behandling av kiselbrickor och många områden inom tillverkningsindustrin.
| Choice of detector Equipped with a InGaAs (Indium Gallium Arsenide) detector, the SC2500 operates in the 0.9 to 1.7 micrometer waveband (optional 0.4 - 1.7µm). |
|
| High sensitivity The SC2500 series offers an extremely high sensitivity and a low noise operation. |
|
| Ultra high frame rate with windowing The SC2500 produces crisp images at a full frame rate of 340 Hz, 15 kHz with windowing. This allows capturing 14-bit data at high speed |
|
| |
Accurate non-temperature measurement The FLIR SC2500 provides accurate non-contact temperature measurements. The camera is able to be calibrated for temperatures up to 3.000˚C. |
| Spectral tuning capabilities The SC2500 features a removable one inch filter. This allows selecting spectral sub-bands to adapt the system’s response to the specific application. |
|
| Easy integration in other instruments The fully removable C-Mount interface makes the camera easy to be integrated into complex optical instruments such as interferometers or spectrometers. |