FLIR GF-serien funktioner
Ergonomiskt utformad med många funktioner
Alla kameror i FLIRS GF-serie är utformade för att användas flera timmar varje dag. De har många funktioner som gör det enklare att utföra effektiva inspektioner och hitta även mycket små gasläckor eller temperaturavvikelser.
| Hög känslighet GF-serien gör det möjligt att se temperaturskillnader så små som 0.015°C. Idealiskt för att upptäcka små temperaturavvikelser till exempel i elektriska installationer. |
|
| Vinklingsbar sökare Den högupplösta sökaren är vinklingsbar och kan anpassas efter individuella användare. Den är idealisk för utomhusarbete eller då inte LCD-skärmen används. |
|
Stor LCD-skärm |
|
| Vridbart kontrollgrepp med inbyggda direktåtkomstknappar Med hjälp av det vridbara kontrollgreppet kan du alltid använda kameran i en bekväm position. Knapparna och styrspaken som styr kameran är inbyggda i handtaget. |
|
| Programmerbara direktåtkomstknappar För ökad flexibilitet kan användaren programmera knapparna på kamerans översida för att gå direkt till sina mest använda funktioner. |
|
| Många olika analysverktyg Flyttbara mätpunkter, linjeprofiler, areor och många fler analysverktyg underlättar en detaljerad analys. |
|
| MPEG-4 video Skapa visuella och infraröda, icke radiometriska MPEG-4 filer. |
|
| Digitalkamera med hög bildkvalitet En integrerad 3.2 megapixel digitalkamera (visuell kamera) ger skarpa digitalfoton i alla förhållanden. |
|
| Laserpekare Laserpekaren hjälper dig att lokalisera en punkt av intresse i värmebilden med det fysiska mätobjektet. |
|
| Flexibla gränssnitt Enkel åtkomst till anslutningar för sammansatt video, USB, FireWire och en direktanslutning för laddning av batteriet i kameran. |
|
| Inbyggd GPS GPS-funktionen gör det möjligt att lokalisera var en bild tagits. |
|
| Trådlös överföring Skicka bilder trådlöst via en Wi-Fi USB adapter till FLIR Tools mobile app (Apple iOS and Android) för bearbetning, för att dela resultatet eller för att fjärrstyra kameran. |
|
| Strömmad IR-video med temperaturuppgifter 16-bitar radiometrisk IR-video kan strömmas till en PC (via USB) genom FLIRs programvara. |
|
| High Sensitivity Mode (HSM) HSM (högkänslighetsläge) förbättrar känsligheten hos kameran så att riktigt små läckor går att se. (FLIR GF304, GF306, FLIR GF320 and FLIR GF346). |