Termografi för elinstallatörer
Elinstallatörer är medvetna om värdet av att ha rätt verktyg tillgängligt för det aktuella jobbet. FLIR erbjuder ett brett utbud av lösningar som hjälper dig förbättra effektiviteten, noggrannheten och säkerheten i ditt arbete.
![]() |
Bultförband med ökat motstånd leder till att värme leds ner längs samlingsskenan. |
Identifiera problemområden innan de verkliga problemen uppstår
I fabriker, kontorsbyggnader, sjukhus eller hotell gör en värmekamera omedelbart överhettningar synliga i en tydlig värmebild. Du kan skanna elskåp och komponenter och inspektera mängder av kablar och anslutningar för att omedelbart få en bild av potentiella problem. Upptäck problemområdet och reparera det innan verkliga problem uppstår.
Mät temperatur beröringsfritt
Med en värmekamera kan du mäta ett objekts temperatur på behörigt säkerhetsavstånd från objektet. Med hårkors- eller areafunktionen kan du mäta ett punktvärde eller max- eller minimivärde. Upptäck de mest skilda elektriska problem omedelbart genom att se dem i en värmebild.
Oavsett om det är en lätt och smidig värmekamera avsedd att hänga i verktygsbältet eller en avancerad värmekamera med hög upplösning kan en värmekamera ge dig de konkurrensfördelar du behöver på dagens marknad.