FLIR QuickReport
Med FLIR QuickReport kan användare organisera och analysera radiometriska bilder och presentera dem i en rapport med tre enkla steg.
Användaren kan justera kamerans nivå, omfattning, zoom och panorering. FLIR QuickReport har ett urval av tio olika färgpaletter. Ett larm visar risk för ytkondensering, mögel och otillräcklig isolering.
Med de inbyggda rapportmallarna kan användaren antingen inkludera två värmebilder eller en värmebild och ett digitalfoto. Bildbeskrivningar samt text- och röstkommentarer kan överföras till rapporten automatiskt.
|
|
Analysfliken i FLIR QuickReport, som visar bildinformation och verktyg för att justera mätverktyg, objektparametrar, textkommentarer och mätresultattabellen. |
Inspektionsrapport inklusive en värmebild och ett digitalfoto plus analysens resultattabell. |
Du kan skicka inspektionsrapporten via e-post eller exportera den till Excel eller till FLIR Reporter.
Viktiga funktioner
Justera nivå, omfattning och färgpalett
Ändra isoterm och temperaturnivåer
Skapa mätpunkter, linjer och områden
E-posta en eller flera bilder
Ändra parametrar för daggpunkts- och isoleringslarm
Lägga till ditt företags logotyp i inspektionsrapporter
Dra-och-släpp bilder och förhandsgranska rapportsidor
Zooma och panorera digitalt upp till 8 gånger
Fusion: Intervall/blandning/Bild-i-Bild
- Textkommentarer Lägg till/Ta bort/Redigera