FLIR i3 / i5 / i7

 



 

FLIR i3 / i5/ i7 är marknadens minsta, lättaste och mest prisvärda värmekamera. Den är fantastiskt lätt att använda, ingen tidigare erfarenhet krävs. Allt som behövs är "rikta-klicka-upptäck" för att få värmebilder av´hög kvalitet som omedelbart ger dig den information du vill ha.


ease-of-use  

Enkel att använda
Kameran är ovanligt enkel att förstå och är designad för att passa också oerfarna användare. Kameran är intuitiv och levereras med en komplett bruksanvisning.

 

 automatic 

Helautomatisk
Värmekameran producerar omedelbara värmebilder i JPEG-format som innehåller temperaturuppgifter och kan lagras internt på kameran eller externt på en dator, skickas vidare och analyseras.

 

 focus free

Fokusfri  
Det fasta fokusfria objektivet gör det enkelt att använda FLIR i3/i5/i7.

 

 lightweight

Kompakt format och låg vikt
FLIR i3/i5/i7 väger bara 365 g och är lätt att ha med sig i en bältesväska.

 

 /uploadedImages/CS_EMEA/Products/Icons/2m drop.png 

Extremt robust

Värmekamerorna i i-serien är mycket tåliga och klarar till och med ett fall från 2 meter. Kamerorna är skyddade mot vatten enligt kapslingsklass IP43.

 SD card.png

Lagring på SD-kort
Lagrar bilder med ett unikt ID i radiometriskt (med temperaturdata) JPEG-format på ett vanligt miniSD-kort. Filöverföring till dator via USB.

 

 software.png

Rapporterings- och analysprogram följer med kameran 
Programvaran FLIR QuickReport följer med kameran vid köp. Kameran är också kompatibel med det kraftfullare programmet FLIR Reporter. 

 

 Accuracy

Enastående mätprecision/noggrannhet 
En hög noggrannhet på ±2°C eller ±2% ger tydliga värmebilder för användande inom förebyggande underhåll. Kameran kan mäta temperatur upp till +250°C och upptäcker så små temperaturskillnader som 0.10°C.

 

 measurement modes

Mätfunktioner
Mätpunkt, area med max./min. temperatur, isotherm över/under (beroende av modell).

 

 

 

FLIR i3 / i5 / i7 modelljämförelse

 

 FLIR i3

 

I Series
FLIR i5

 

I Series 
FLIR i7

 

I Series
 FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7
IR-upplösning: 60x60 pixlar IR-upplösning: 100x100 pixlar IR-upplösning: 140x140 pixlar
Bildvinkel: 12.5°(H) x 12.5°(V) Bildvinkel: 21°(H) x 21°(V) Bildvinkel: 29°(H) x 29°(V)
Centrerad mätpunkt Centrerad mätpunkt Mätpunkt, area med max./min. temperatur, isotherm över/under
Termisk känslighet: 0.15°C
Termisk känslighet: 0.10°C Termisk känslighet: 0.10°C