FLIR GF304
Gasdetektering av köldmedium
FLIR GF304 är en IR-kamera för gasdetektering som är särskilt utvecklad för detektering av köldmedium utan att anläggningen behöver stängas ned.
Köldmediegaser används världen över inom industriella kylsystem för produktion, lagring eller livsmedelsdistribution. Köldmedium används också ofta inom kemisk industri, läkemedels- och bildindustrin liksom inom HVAC-anläggningar. Att hålla ett industriellt kylsystem igång är mycket viktigt med tanke på det värde som finns i de kylda varorna.
Dessutom, att ersätta eller fylla på förlorad köldmedia kan vara en kostsam övning. Trots att köldmedium är så avgörande för många industrier kan de också vara skadliga för miljön och styrs vanligen av lokala föreskrifter och lagar. Allt detta gör det viktigt att snabbt och enkelt hitta eventuella läckor.
| Kyld detektor FLIR GF304 har en kyld QWIP-detektor (Quantum Well Infrared Photodetector) och ett kylt våglängdsfilter som gör det möjligt att visualisera gaser i våglängden 8.0-8.6 mikrometer. Inte bara köldmedier utan även mycket små temperaturskillnader går att se tydligt med kameran. |
|
| Temperaturområde FLIR GF304 ger en bild av temperaturer från -20°C till +500°C. |
|
Dubbelt användningsområde FLIR GF304 kan användes både för att hitta gasläckor och för underhållsinspektioner. FLIR GF304 kan användas till mängder av applikationer som t.ex. elinspektion av både hög- och lågspänning eller inspektion av mekaniska komponenter. |
|
| Objektiv FLIR GF304 är antingen utrustad med ett fast 14.5° eller 24° fast objektiv. En version med utbytbara objektiv finns också men kräver en licens från US Department of State. |
FLIR GF304 upptäcker följande köldmediegaser:
- R404A
- R407C
- R410A
- R134A
- R417A
- R422A
- R507A
- R143A
- R125
- R245fa