SeaFLIR

Dónde Comprar

 
  PDF Folleto SeaFLIR

  SeaFLIR 
 
 
 
 
SeaFLIR es un sistema de imagen térmica giro-estabilizado de largo alcance que ofrece imágenes de infrarrojos de alta resolución durante el día o en la oscuridad total. Al contrario de las cámaras de baja luminosidad, que requieren un mínimo de luz para crear una imagen, SeaFLIR detecta el calor emitido por objetos, lo que permite detectar blancos de pequeñas dimensiones hasta el horizonte. 

Características  
   
Formato de onda media o larga de infrarrojos con zoom continuo de hasta 450 mm  
       
  Cámara de TV diurna/baja luminosidad con zoom de 40x  
       
  Giro-estabilización  
       
  Adaptación robusta de sistemas para uso marítimo – supera padrones militares (mil specs)  
       
  Salidas de video análogo y digital  
 
Aplicaciones  
   
Navegación  
       
  Detección de icebergs  
       
  Prevención de colisiones  
       
  Recuperación de “Hombre al Agua”  
       
  Detección de incendios  
       
  Detección de Embarcaciones en Situación de Emergencia  
       
  Antiterrorismo  
       
  Protección de Embarcaciones, Equipaje y Pasajeros  
       
  Detección a Largas Distancias de Embarcaciones Entrantes, Día o Noche  
Imágenes Obtenidas por Nuestros Productos 
 
Vea hasta el horizonte
 
Boyas a larga distancia
 
Detección temprana de amenazas
         


  © 2009 FLIR Systems. Todos los Derechos Reservados. Política de Privacidad. Política de Derechos de Autor. Condiciones de Uso.