Câmeras PTZ 

Onde Encontrar

 

FLIR Systems oferece uma linha abrangente de câmeras térmicas com pan-tilt-zoom (PTZ) e câmeras multi-sensor. Desde a compacta PTZ-50MS à potente HRC40x480MS, as câmeras térmicas da FLIR podem adaptar-se a todas as situações. A imagem térmica aumenta a sua capacidade de detecção de intrusos no perímetro de segurança 24 horas por dia, oferecendo um desempenho de alcance muito superior às câmeras diurnas e câmeras de infravermelhos iluminadas.

D-Series  PT-Series
As câmeras PT-Series estão preparadas para controle e operação em redes em série ou redes digitais. Estas câmeras estão disponíveis com resolução padrão de 320 x 240 ou 640 x 480 de alta resolução, permitindo uma nitidez de imagem quatro vezes superior e um maior alcance de detecção que câmeras com resoluções inferiores.
Detalhes
D-Series D-Series para Exteriores 
O invólucro para exteriores tipo domo da câmera D-Series permite um controle preciso de pan/tilt, ao mesmo tempo em que oferece padrões de escaneio completamente programáveis, assim como resposta automática a alvos identificados por radar (“slew-to-cue”), e resposta automática a alarmes (“slew-to-alarm”). As câmeras da D-Series estão preparadas para controle e operação em redes análogas ou digitais, e estão equipadas com um sensor de imagem térmica com uma resolução de 320 x2 40, e uma câmera de CCD a cores para uso diurno/baixa luminosidade com um zoom de 36x.
Detalhes
VSR-6  SR PT
As potentes câmeras térmicas da SR-Series da FLIR complementam e estendem a sua rede de câmeras de segurança. Mudam a noite em dia, permitindo-lhe ver intrusos invisíveis a olho nu. A nova opção de Pan/Tilt é robusta, completamente integrada com a câmera e usa uma interface Pelco D que permite uma utilização fiável e sem problemas.
Detalhes
HRC  PTZ 35x140 MS 
A PTZ35x140 contem duas câmeras térmicas acopladas, oferecendo o desempenho de sistemas de imagem térmica mais caros a uma fração do preço. O seu largo campo de visão oferece uma consciência situacional incomparável, ao mesmo tempo em que a câmera de longo alcance pode detectar intrusos a vários km de distância. A PTZ35-140 também integra uma câmera diurna/ luz baixa para juntar outro nível de segurança durante o dia. As três câmeras estão montadas num invólucro estanque de Pan/Tilt que oferece 360º de visão.
Detalhes
HRC  PTZ-35MS & -50MS
Os sistemas de multi-sensores PTZ-35 e PTZ-50 são sistemas de imagem térmica e diurna com um mecanismo de pan/tilt integral. Utilizadas como sensores autônomos ou integradas numa rede de segurança, as câmeras PTZ-35 e PTZ-50 oferecem detecção de ameaças 24 horas/ 7 dias por semana.
Detalhes
HRC  HRC-S MS & HRC-U MS
As câmeras multi-sensor HRC-S MS e HRC-U MS são sistemas de PTZ (Pan/Tilt/Zoom) potentes e sofisticados para aplicações de segurança e vigilância a longa distância. Para os componentes do multi-sensor, escolha uma câmera JVC de TV e uma lente Fujinon 60x, ou uma câmera de bloco Sony. Os sistemas HRC suportam comunicação com Pelco D, interfaces RS-232 e RS-422, e são totalmente compatíveis com o servidor NEXUS. As câmeras HRC-S MS e HRC-U MS incluem todos os subsistemas necessários para permitir uma geo-localização precisa. As câmeras térmicas HRC-S MS e HRC-U MS estão equipadas com teleobjetivas de zoom contínuo de 12.5X que permitem detectar ameaças do tamanho de um homem a 21 km de distância.
Detalhes
Ranger III MS  Ranger III MS
A câmera térmica de segurança Ranger III da FLIR oferece imagem de vídeo de alta qualidade para aplicações de segurança a longa distância 24 horas/ 7 dias por semana. Trata-se de um sistema flexível que pode cobrir uma larga zona e oferecer excelente ampliação de imagem a longas distâncias 
Detalhes
 FSM Thumb  Software de Conectividade
FLIR oferece vários níveis de soluções de conectividade para integrar câmeras térmicas em redes de segurança. 
Detalhes


  © 2011 FLIR Systems. Todos os Direitos Reservados. Declaração de Privacidade. Política de Direitos de Autor. Condições de Utilização.