English | 한국어

국경보안 및 해안감시용 열상 카메라

열상 카메라는 미국 국토안보부에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 플리어시스템의 열상 카메라는 수 km 밖의 사람 크기의 목표물을 식별할 수 있어 국경 감시 및 보호에 적합합니다. 플리어시스템의 일부 열상 카메라는 약 20 km 밖의 사람 크기의 목표물도 식별할 수 있습니다.

 


한 나라의 국경을 보호하는 것은 사회의 안전에 매우 중요합니다. 그러나 다양한 기후 조건과 어둠 속에서 잠재적인 침입자와 밀수업자를 탐지하는 것은 어렵습니다.  국경 보안담당자들은 열상 카메라를 이용해 야간과 저조도 조건 하에서도 임무를 수행하고 있습니다. 열상 카메라는 다른 보안 프로젝트를 통해 레이더와 다른 센서와 함께 일명 “slew-to-cue” 모드로 통합될 수 있습니다.  그렇다고 육상의 국경 감시에만 사용할 수 있는 것이 아닙니다. 열상 카메라는 해안 감시에도 완벽한 툴로 사용할 수 있습니다. 작은 선박도 원거리에서 탐지할 수 있습니다. 플리어시스템즈는 국토보안 분야에서 오랜 경험을 가지고 있으며 이에 사용되는 다양한 열상 카메라를 공급하고 있습니다. 멀티 센서 제품도 출시하고 있습니다. FLIR 열상 카메라와 3자 센서를 보안 네트워크에 통합하고자 하는 시스템 통합자들을 지원하기 위해 FLIR 네트워크시스템즈를 설립했습니다.

 

PTZ-35x140 MS - Thumb  

PTZ-35x140 MS
PTZ-35x140 MS는 보안시장을 위해 특별히 개발된 제품으로 강력한 성능의 멀티-센서 중거리 열상 시스템입니다. 이 시스템은 두 개의 열상 카메라와 하나의 일광/저조도 카메라로 구성되어 있습니다. 첫 째 열상 카메라는 광각 시야를 가지고 있어 전체적인 상황 파악에 도움을 줍니다. 다른 열상 카메라는 협각 시야를 가지고 있으며 중거리 목표물 식별에 사용됩니다. PTZ-35x140 MS는 완전한 어둠 속이나 연기, 엷은 안개 및 악천후 속에서도 2km 밖에 있는 사람 크기의 목표물을 탐지할 수 있습니다.

 

HRC thumb  

HRC-Series
HRC-시리즈는 신뢰도 높은 중파 냉각 인듐 안티모나이드 (InSb) 디텍터를 가지고 있어 모든 기후 조건에서 원거리 탐지 능력을 발휘합니다. 이 카메라는 지속적인 줌을 제공합니다. 이러한 기능은 전체적인 상황을 파악하면서도 특정 목표물의 활동을 줌인하여 자세히 관찰 할 수 있게 합니다. HRC-시리즈는 기존의 네트워크에 연동되거나 이동식으로 운용될 수 있습니다.

 

HRC MS thumb  

HRC-25x320 MCT / HRC-36x460 MCT

HRC MCT-시리즈는 중파 냉각식 Mercury Cadmium Telluride (MCT) 디텍터를 가지고 있어 모든 기후 조건에서 극히 원거리의 목표물을 탐지할 수 있습니다. 이 카메라의 헤드는 교체가능한 광학 렌즈를 가지고 있어 3가지의 시야각을 제공합니다.  따라서 훌륭한 상황 판단정보를 제공할 뿐만 아니라 탐지된 목표물을 자세히 볼 수 있도록 합니다.

 

 

ThermoVision 2000/3000 MS
ThermoVision 2000/3000멀티-센서는 ThermoVision 2000/3000이 갖추고 있는 강력한 일광 센서, GPS, 첨단 맵핑 소프트웨어, 옵션인 레이저 레인지 파인더 기능을 장거리, 장파 이미징 시스템에 통합한 것입니다. 첨단 기능과 옵션의 조합으로 이 카메라는 가장 강력한 기능을 발휘합니다. 일반적인 버전과 같이 유저는 320 x 240 픽셀 또는 640 x 480 픽셀 디텍터를 선택할 수 있습니다.  이 제품은 고정식으로 사용하거나 보다 나은 상황 파악을 위해 팬/틸트 시스템에 설치하여 사용할 수 있습니다.