English | 한국어

Navigator II

 

Navigator - Banner 경제적인 가격의 열상 시스템

 

Navigator II경제적인 가격의 고정식 열상 카메라입니다. 카메라는 깜깜한 어둠 속은 물론 안개나 연기가 가득한 곳에서도 뚜렷하고 깨끗한 열상을 제공합니다. 시스템은 FLIR가장 정교한 시스템과 같은 열상 기술을 사용하고 있지만, 항해를 하는 사용자들에게 합리적인 가격으로 보급되고 있습니다. 다른 야간용 시스템은 이미지를 만들려면 어느 정도의 빛이 필요하지만 Navigator II빛이 전혀 필요없습니다. 사용자는 Navigator II가지 버전인 고정식과 팬/틸트중에 선택 할 있습니다.


Navigator II 사양


합리적인 가격

Navigator II매우 저렴한 가격으로 출시되었습니다. 이제부터는 위에서 열상 카메라를 사용하는데 가격이 문제가 되지는 않습니다.

선명한 열상

Navigator II 320 X 240 픽셀의 뚜렷하고 깨끗한 열상을 제공합니다. 그렇기 때문에 사용자는 보다 작은 물체를 훨씬 자세하게 살펴보고 탐지할 있습니다.

광각 렌즈

Navigator II에는 19 mm광각 렌즈가 장착되어 있습니다. 렌즈는 매우 넓은 FOV (36°)제공함과 동시에 시스템 안정화의 필요성을 없애주기도 합니다.

여러 가지 버전

Navigator II에는 가지 버전이 있습니다.
- 고정식: Navigator II고정식 버전입니다. 설치하고 나면 항상 같은 방향을 바라보게 됩니다.
- 팬/틸트: 버전을 사용하면 ±180°회전할 있는 것은 물론 조이스틱 조작을 사용하여 ±45°까지 기울일 수도 있습니다. 이러한 기능으로 사용자는 전체 구역을 스캔할 있으며 원하는 곳은 어디든지 살펴볼있습니다.

강력한 해상용으로 설계

Navigator II매우 강력하게 설계된 시스템입니다. 시스템에서 가장 중요한 핵심부분은 IP66 등급을받았으며, 습기나 물에 견디도록 보호되어 있습니다. Navigator II다른장비들과 같이 호스로 세척할 있습니다. Navigator작동 온도범위는 -25°C ~ +55°C입니다.

원격 제어판l

Navigator II 팬/틸트에는 팬/틸트 조작을 위해 조이스틱이 부착되어 있는 원격 제어판이 표준 사양으로 제공됩니다.

사용이 간편한 팬/틸트 시스템

Navigator II 팬/틸트에는 조작이 간편한 조이스틱 조종 장치가 제공되어 선장은 수평으로 -180°, 수직으로 ±45°까지 살펴볼 있습니다. 이러한 성능으로 우수한 상황 인지 기능을 제공합니다. Navigator II향하고 있는 방향이 화면에 표시되기 때문에 사용자는 카메라가 바라보고 있는 방향을 항상 있습니다.

경량시스템

가지 버전의 Navigator II모두 초경량으로 위의 어느 장소에든 설치할 있습니다. 따라서 최대 시야를 제공할 있는 최적의 관찰 지점에 설치할 있습니다.

간편한 설치

가지 버전의 Navigator II모두 위에 매우 쉽게 설치할 있습니다. Navigator 320 X 240 픽셀 탐지기가 잡아내는 영상은 복합 영상을 수신하는 거의 모든 기존 멀티-기능 (, 차트플로터) 디스플레이에서도 있습니다.