|
D-시리즈
사양
| 이미징 성능 |
|
| 디텍터 종류 |
촛점평면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터: D-6의경우 160 x 120 픽셀; D-19의 경우 320 x 240 픽셀 D-19 |
| 스펙트럼 범위 |
7.5 ~ 13 µm |
| FOV |
D-6:52° (H) x 40° (V) (6 .3 mm 렌즈) 및 160 x 120 픽셀 FPA
D-19:36° (H) x 27° (V) (19 mm 렌즈) 및 320 x 240 픽셀 FPA |
| 공간 해상도 (IFOV) |
D-6: 6 mrad- D-19: 2 mrad |
| 이미지 주파수* |
7.5 Hz NTSC 및 8.3 Hz PAL * |
| 촛점 |
고정식 |
| 최소 초점 거리 |
D-6: 30.5 cm - D-19: 183 cm |
| |
|
| Pan/Tilt |
|
| Az 범위; Az 속도 |
360° 연속; 0.5°/sec ~ 100°/sec |
| El 범위; El 속도 |
00° ~ 90° 0.5°/sec ~ 100°/sec |
| 프로그래밍 가능한 프리셋 |
32 |
| 자동 스캔 |
1 경로: 사용자가 지정한 2개의 지점을 선형으로 스캔 |
| 패턴 |
1 경로, 200개 인스트럭션까지 |
| 오토-플립 |
가능 |
| |
|
| 이미지 표시 |
|
| 영상 출력 |
PAL 및 NTSC |
| 커넥터 종류 |
RS-485, Pelco D |
| |
|
| 전원 |
|
| 공급전원 |
24 V AC ±25% |
| 소비전력 |
< 20 W |
| |
|
| 운용환경 |
|
| 작동 온도 범위 |
-10°C ~ +50°C |
| 습도 |
< 90% RH, 결로 현상 없음. 실내 전용 직접 또는 간접적인 강수 및 물 분사 등으로부터 보호되어야 함 |
| |
|
| 물리적 특성 |
|
| 카메라 중량 |
현수식 구조:1.6 kg – 천장 부착 구조 3.0 kg |
| 카메라 규격 |
현수식 구조:200 mm H, 152 mm Ø
천장 부착용 고리 279.4 mm Ø |
| 남품 중량 |
5.5 kg |
| 납품 규격 (길이 x 너비 x 높이) |
38 cm x 38 cm x 48 cm |
| |
|
| 표준 패키지 |
열상 카메라, 천장 부착용 키트 (트림고리, 백하우징), 사용자 설명서 |
|
|
| |