FLIR Systems의 PathFindIR는 야간 주행 시의 위험을 크게 줄여주는 콤팩트형 열상 카메라입니다.자동 야간 식별시스템을 사용하면 운전자가 도로 근처에 잠재한 위험요소들을 탐지하여 모니터링할 수 있습니다. PathFindIR 열상 카메라를 사용하면 사용자가 캄캄한 어둠속은 물론안개나 비, 눈이 오는 상황에서도 보행자나 동물또는 물체를 인지하는 데 도움이 됩니다. PathFindIR 모듈은 군 차량 디자인으로 통합하거나 차량의 2차 부품용으로 만들 수도 있습니다. PathFindIR 25 Hz PAL / 30 Hz NTSC 또는 8.3 Hz PAL / 7.5 Hz NTSC으로 사용이 가능합니다. 25 Hz PAL와 9.3 Hz PAL의 차이점을 보려면 사양 페이지의 영상을 보시기 바랍니다.
PathFindIR는 비냉각식 320 x 240 픽셀의 마이크로볼로미터를 사용합니다. 유지보수가 필요없는 이 시스템은 선명한 영상 이미지를제공하며, 이 영상이미지는 콤포지트 영상을 수신할 수 있는 디스플레이라면 어디에서든지 볼 수 있습니다.
광각 렌즈
PathFindIR에는 19 mm의 광각렌즈 가장착되어 있습니다. 이 광각렌즈는 FOV가 매우 넓기 때문에(36°), 우수한 상황인지 기능을 사용할 수 있습니다.
악천후 용으로 설계
PathFindIR는매우 강력하게 설계된 시스템입니다.시스템에서 가장 중요한 핵심부분은 습기나 물에 잘 견디도록 보호되어 있습니다. PathFindIR는 다른 장비들과 같이 호스로 세척할 수 있습니다. PathFindIR의작동 온도범위는 -40°C ~ +80°C입니다.
콤팩트형 간편한 설치
PathFindIR는 초소형(5.8 x 5.7 x 7.2 cm)으로 중량은 약 360g 밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 어떤 차량에든 손쉽게 통합될 수 있습니다. PathFindIR는 차량의 그릴 뒤쪽이나 다른 협소한 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다.
선택 사양 케이블
PathFindIR의 전원과 비디오 인터페이스를 승객실로 가져가는 데에 6m 케이블을사용할 수 있습니다. 케이블의 한 쪽 끝부분은 PathFindIR에 연결합니다. 다 른한 쪽은 2가닥으로 되어 있어 사용자 요청에 따라 BNC 커넥터로 종결되는 비디오 케이블과 차량의 파워버스로 후킹 (hooking)하도록 종결될 수 있습니다.또 한 대 부분의표준형모니터에 있는 비디오 입력에도 연결할 수있 습니다.