English | 한국어

FLIR F-시리즈


기술 사양

 

F-시리즈: 일반 사양
이미징 성능
디텍터 종류 촛점평면 배열 (FPA), 비냉각식 바나듐 산화 (Vox) 아미크로볼로미터
스펙트럼 범위 7.5 to 13µm
열 민감도 85 mK at 25°C
이미지 주파수 25 Hz or 8.3 Hz
촛점 포커스 프리, 비열 렌즈
이미지 처리 Automatic Gain Control (AGC), 디지털 화질 개선 (DDE)
   
시스템 기능
자동 히터 창으로부터 얼음 제거 기능
   
이미지 표시
영상 출력  PAL 또는 NTSC
이더넷을 통한 영상 MPEG-4, H.264, 또는 M-JPEG를 스트리밍 하는 두 개의 독립 채널
   
전원
공급 전원 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC)
전력 소모

24 VAC: 15 VA 공칭,51 VA max (히터 사용 시) 24 VDC:10 W 공칭l,46 W max (히터 사용 시)

 
운용 환경
운용 온도범위 -40°C ~ +55°C
보관 온도범위 -50ºC ~ +85ºC
캠슐화  IP66
충격  IEC 60068-2-27
진동  Mil-Std-810F
   
물리적 특성
카메라 중량  4.3 kg
카메랴 규격 (길이 x 너비 x 놀이) 460 mm × 140 mm × 160 mm
납품 중량 (카메라 + 포장) 5.6 kg
남품 규격 (카메라 + 포장) (길이 x 너비 x 높이) 508 mm x 203 mm x 229 mm
   
인터페이스
TCP/IP Yes
RS-422 Yes
RS-485 Yes
RS-232 Yes
Pelco D Yes
Bosch Yes
   
표준 패키지
열상 카메라, 사용자 매뉴얼
 
카메라별
센서 해상도 160 x 120 320 x 240 640 x 480
제품명/촛점 거리/ FOV F-124: 9 mm lens – FOV: 24°(H) × 20°(V)
F-117: 13 mm lens – FOV: 17°(H) × 14°(V)
F-112: 19 mm lens – FOV: 12°(H) × 10°(V)
F-348: 9 mm lens - FOV: 48°(H) x 39°(V)
F-334: 13 mm lens - FOV: 34°(H) x 28°(V)
F-324: 19 mm lens - FOV: 24°(H) x 19°(V)
F-313: 35 mm lens - FOV: 13°(H) x 10°(V)
F-307: 65 mm lens - FOV: 7°(H) x 5°(V)
F-304: 100 mm lens - FOV: 4.6°(H) x 3.7°(V)
F-641: 21.5 mm lens – FOV: 41°(H) × 33° (V)
F-626: 35 mm lens – FOV: 26° (H) × 21°(V)
Electronic zoom 2x 2x and 4x 2x and 4x