Info Icon 問い合わせ 

体表面温度モニタリング用 -高温発熱者を発見!

 

赤外線サーモグラフィは体表面温度を検知するモニタリングツールとしさまざまな場所で活用されています。

 

人間の体温の急激な上昇は、インフルエンザなどウイルス感染時に発生する症状です。SARS(重症急性呼吸器症候群)発生時から、世界の公共保健衛生当局は、体温の高い人間を素早く、かつ簡単に非接触で見つける方法として赤外線サーモグラフィを空港・病院・公共機関またアミューズメント施設にて活用をし始めました。現在、赤外線サーモグラフィは、世界各国でSARSなど高温発熱者を発見するモニタリングツールとして活用されています。

 

人間の体温は、複雑な現象を含みます。人間は一般的に恒温(定温)のため、熱を空間へ放出しています。熱の発生と空間へのインターフェースは皮膚になります。この皮膚というダイナミック器官は、人体と外部環境の調和を整え均衡を保つよう絶えず調整しています。


赤外線サーモグラフィは、常に最適な均衡状態を保つよう変化している人体から放射されている熱をリアルタイムで、皮膚表面温度分布として表示することができます。

また、赤外線サーモグラフィであれば、非接触で検知・計測することができ、安全なだけでなく、広い範囲を一度に検査することが可能です。フリアーシステムズの赤外線サーモググラフィには、指定温度値以上の温度を検知した場合、アラームを出す機能を装備したものもあります。

 

フリアーシステムズのカメラは、設定範囲内の最高温度を自動的に検出します。カラーアラーム機能を使用することにより詳しい検査が必要な人を簡単に検出することができます。


フリアーシステムズでは、高い発熱を検知するの最適な赤外線サーモグラフィを各種取り揃えております。

450,000円(消費税別)より

製品のラインナップはこちらから        
カタログはこちらから 

 

 

 

 

 

Swine Flu AP 

フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィは、香港の空港他世界各国の空港で高温発熱者を検知するために設置されています。

 

 

 

 

 

 

 

体表面温度の変化を赤外線サーモグラフィでみたところ

Swine Flu M1  Swine Flu M2 
Swine Flu W1  Swine Flu W2 

 

赤外線サーモグラフィの利点

  • 一度に広範囲・多数の人物を検査することが可能
  • リアルタイムで高体温の人物を検出し、視覚的に確認することが可能
  • カラー・サウンドアラーム(機種による)
  • 簡単な操作と設置
  • 既存の施設にも簡単に据え付けが可能
  • 検査結果を記録・保存することが可能
  • 感染を未然に防止

赤外線サーモグラフィで人物を監視するのに適した場所

  • 空港

  • 病院

  • 会社・事務所

  • 学校(教育関連施設)

  • 工場

  • 商業施設

  • 映画館などアミューズメント施設

  • 展示会・セミナー会場 など多数人の出入りがある場所

 

 

 

 

 

 


 

ウィルス感染などで、高温を発している人を検知するのに最適なカメラ

製品のラインナップは

こちらから 

 

 

お問い合わせ

contact 

製品およびサービスに関するお問い合わせは、電話03-6277-5681もしくは本WEB上のお問い合わせにて承ります。その他、FLIR販売・サービス拠点についてはSales Mapをご確認ください。

 

  © 2010 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.