高温発熱者を発見!-体表面温度モニタリング用
赤外線サーモグラフィ 製品ラインナップ
フリアーシステムズでは、高温発熱者を発見できる体表面検知用の赤外線サーモグラフィも製品ラインナップとして取り揃えています。
|
2008年度PlusX賞受賞
|
|
|
|
解像度 120x120ピクセル
|
FLIR i7
コンパクトかつ軽量な赤外線サーモグラフィ
超小型・超軽量 340g
フォーカスフリー
2.8インチ LCD
稼働時間連続5時間
アイソサーム機能(上/下)
|
|
|
|
|
|
解像度 120x120ピクセル
|
FLIR BCAM-i
信頼性の高いエントリーモデル
小型・軽量 550g
稼働時間連続7時間
3.5インチLCDディスプレイ
アイソサーム機能(上/下)
|
|
|
|
|
|
解像度 320x240ピクセル
|
FLIR T360
スマート&コンパクト 使いやすさを第一に考えた赤外線サーモグラフィ
抜群の操作性(120°回転可能なレンズユニット)
デジタルカメラ搭載
温度精度 ±1℃もしくは読値±1%
(測定温度範囲 0-55℃/環境温度20-30℃ 対黒体測定時)
タッチスクリーン
スクリーン機能(カラー・音声アラーム)
フュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャー
音声・テキストコメント入力
サムネイルギャラリー
|
|
2008年度PlusX賞受賞 FLIR B660
|
|
|
|
解像度 320x240ピクセル
|
FLIR A320-i
固定型のカメラです。イーサネットでのネットワーク構築が可能です。
抜群の操作性(120°回転可能なレンズユニット)
デジタルカメラ搭載
温度精度 ±1℃もしくは読値±1%
(測定温度範囲 0-55℃/環境温度20-30℃ 対黒体測定時)
スクリーン機能(カラー・音声アラーム)
デジタル入力 アラームと外部機器の制御が可能
イーサネット 1本のケーブルで通信と電力供給が行えます
アラーム発生時に、自動的に解析結果、熱画像などを電子メールで送信します
|