比較 FLIR SC系列攝影機機型 比較 FLIR SC系列攝影機機型


 
 
   
 

比較 FLIR SC系列攝影機機型

 

SC 620 smaller

FLIR SC600 

是應用於科技領域的高敏感度可攜式非致冷紅外線攝影機,其數位 Firewire 介面可連結執行  ThermaCAM Researcher 軟體的個人電腦。 ThermaCAM Researcher 是功能強大的熱像軟體,可即時錄製並分析影像。 

SC2200 smaller

FLIR SC2000 
FLIR SC2000 是近紅外線攝影機,延伸波長範圍為 0.8 μm 至 2.5 μm。

SC5000 smaller

FLIR SC5000 
FLIR SC5000 高性能攝影機適合要求簡單與強大性能的使用者,配備電控對焦功能,可安裝在惡劣的環境中。

SC7000 smaller

FLIR SC7000 
FLIR SC7000 是超高性能攝影機,功能齊全,適合進階研發人員使用,提供各種偵測設定,滿足學術與產業研究的任何應用需求。

Orion smaller

FLIR Orion SC7000
此為多光譜分析的專用攝影機,而頻譜影像技術或速度是此類分析所不可或缺。

Orion SC VL small

FLIR SC7900 VL
此款攝影機配備獨特的大波段光譜響應功能,在 8-12µm 範圍內具有高敏感度。

FLIR SC系列攝影機的相關產業:

 
 
 

 

機型

SC600

SC2000

SC5000

SC7000

Orion SC 7000

SC7900 VL

描述

應用於科技領域的高敏感度 可攜式非致冷紅外線攝影機。

近紅外線攝影機,延伸波長範圍為 0.8 至 2.5 μm。

高性能攝影機,適合要求簡單與強大性能的使用者,配備電控對焦功能,可安裝在惡劣的環境中。

超高性能攝影機,功能齊全,適合進階研發人員使用,其偵測功能可彈性調整,滿足學術與產業研究的各種應用需求。

應用於多頻譜分析的攝影機,而頻譜影像技術或速度是此類分析所不可或缺。

配備獨特的大波段光譜響應功能,在 8-12µm 範圍內具有高敏感度。

感測物質

aSI

汞鎘碲(MCT)

銻化銦(InSb)

InSb 或 MCT 或量子井紅外線光偵測器(QWIP)

銻化銦 (中波長紅外線 (MWIR)) 或MCT (遠紅外線(VLWIR))

汞鎘碲

畫素解析度 @ 間距

640x480 @ 25 µm

320x256 @ 30 µm

320X240 或 640x512 @ 30 或 15 µm

320x240 或 640x512 @ 30、25、20 或 15µm

320x240 或 640x512 @ 30 或 15µm

320x256 @ 30 µm

光譜響應

7.5-13.5 µm

0.8-2.5 µm

2.5-5 µm

3-5 µm 或 8-12 µm
(其他選擇:1.5-5 µm)

1.5-5 µm 或 7.7-11.5 µm

7.7-11.5 µm

全畫面播放速率

30Hz

5Hz 至 206Hz

最高達 380Hz

最高達 380Hz

最高達 380Hz

最高達 235Hz

整合時間

不適用

1 µs 至 20 ms

1 µs 至 20 ms

1 µs 至 20 ms

3 µs 至 20 ms

1 µs 至 20 ms

雜訊等效溫差 (NETD)

<30 mK (SC660)

<40 mK (SC620)

不適用

<18mK

<18mK

<25mK

<25mK

濾鏡轉輪

1 濾鏡座

1mm 厚 1” 濾鏡4個槽

電動 4 槽轉輪

1” 濾鏡 2x4 個槽

1mm 厚 1” 濾鏡4 個槽

數位輸出

1394 Firewire

USB2 / CAMLINK

GigE / CAMLINK

USB2 / GigE / CAMLINK

GigE / CAMLINK

GigE / CAMLINK

 
 

  © 2009 FLIR Systems. All rights reserved. Privacy Policy. Copyright Policy. Terms of Use.