Imagens Térmicas para Automação

 

Muitas indústrias podem aproveitar a implementação de uma câmera infravermelha para monitorar continuamente a produção.

 

Automation 
Automation 

As câmaras infravermelhas FLIR detectam as variações da temperatura durante o processamento dos alimentos.

A Indústria Automotriz

Na indústria automotriz há uma multidão de processos de produção que envolve a geração de calor ou padrões de calor que necessitam ser monitorados e verificados para qualidade. Os métodos típicos são a solda, a colagem com cola pré-aquecida, a termo fusão, o molde e a fundição.

 

Verificação de PCI

Uma outra aplicação onde às câmeras infravermelhas podem ser usadas é na verificação de PCI, onde os erros nos padrões térmicos podem ser detetados ao ligar o PCI após a montagem final. Este tipo de teste é mais importante para as indústrias relacionadas com eletrônica de alta confiabilidade ou a eletrônica de poder onde as anomalias podem indicar uma possível falha antecipada.

  

As Câmeras Infravermelhas FLIR Série-A

Uma câmera infravermelha de montagem fixa pode ser instalada em quase todos os lugares para monitorar seu processo de produção detectando e medindo diferenças da temperatura. A FLIR A315 é uma câmera infravermelha smart que é programada e controlada por completo através de um PC. Esta câmera transmite imagens de 320x240 píxels até de 60 Hz, e é a primeira que segui os padrões GigE Vision e GenICam. A FLIR A315 vem com um software especialmente desenvolvido para fornecer imagens ao vivo com rapidez para o PC. Ao cumprir com estes padrões, a FLIR A315 e um dispositivo Plug&Play com compatibilidade com softwares Machine Vision de terceiros como NIs IMAQ Vision TM e o MVTecs Halcon TM software.

Série-A da FLIR

Série-A da FLIR

FLIR A-Series infrared camera systems are affordable and accurate solutions for machine vision, and automation systems that require accurate non-contact imaging and temperature measurements. Conheça mais

Soluções de Automação

 
contact  
 

Ligue para

(15) 3238-8070 ou envie um e-mail para:

automacao@flir.com.br 

 

Centro de Treinamento Infravermelho - ITC

ITC

Sua principal fonte de conhecimento, treinamento e certificação para termografistas em todo o mundo. Conheça mais