O setor da construção oferece o maior potencial para melhorar o uso eficaz da energia, e consequentemente os Estados Unidos formou uma diretriz para Desempenho da Energia das Construções (European Energy Performance of Buildings Directive, EPBD - Diretriz Europeia para o Desempenho da Energia em Construções), que se será obrigatória dentro dos Estados Unidos para todos os novos edifícios e grandes construções durante 2008.
A termografia infravermelha é o método mais fácil e mais rápido para detectar o desperdício de energia, a umidade e problemas elétricos nos edifícios. Uma câmera infravermelha mostra exatamente onde os problemas e estão ajuda aos inspetores a focar a atenção permitindo que diagnostiquem corretamente áreas com perda de energia.
Escolha a câmera infravermelha que é certo para você:
FLIR b40, b50 and b60 are heavyweight performing infrared cameras specifically designed for building inspections such as missing insulation, HVAC heating and cooling issues, moisture detection, electrical problems, plumbing problems, termite & pest infestation, and much more.
The fast and powerful new E-Series is revolutionizing the way compact, professional thermal cameras capture, analyze and share images and data. Featuring touchscreen tools and Wi-Fi connectivity.
Our Professional line of affordable infrared cameras. The B-Series are jam-packed with many of the features found in higher-model FLIR infrared cameras.
Our Expert line of infrared cameras provide superior thermal and visual image quality, spot size resolution, temperature measurement accuracy, and a host of advanced features.