Série SC7000 da FLIRFLIR SC7000

 

Completa gama de sistemas de tecnologia de ponta para P&D

 

A Série SC7000 de FLIR é reúne alta sensibilidade, precisão, resolução espacial e velocidade a um preço acessível.

Características principais e benefícios

Pela primeira vez, uma câmera infravermelha oferece as tecnologias de CNUC™ & HYPERCAL™, cujas características são uso livre de correção de não-uniformidade—CNU (NUC) e a opção de faixa dinâmica larga. Seu tamanho compacto facilita o uso em espaços reduzidos; suas lentes removíveis oferecem grande flexibilidade. A Série SC7000 da FLIR tem disponível uma grande variedade de detectores para realizar qualquer operação de análise individual e multiespectral, e cada um deles possui uma frequência de imagem e integração de tempo programável. Seu disparo externo sincroniza a captura de imagem até dos eventos mais efêmeros. Três sinais analógicos externos podem ser sincronizados com a imagem permitindo integrar medições com um evento externo. A Série SC7000 se conecta com facilidade a um computador portátil através de suas modernas interfaces «conectar e usar», CAMLINK ou GigE.

 

Quais indústrias se beneficiam desta tecnologia?

A Série SC7000 foi projetada específicamente para tarefas deP&D tanto acadêmicas como industriais, assim como para integradores. Estas Séries são sistemas integrados que complementam a Série SC5000 de FLIR, usada para a termografía quantitativa industrial e a análise de stress.

 

Principais características:

  • Material do sensor: SbIn (Antimonio de Indio); ou (HgCd)Te (Telúrio de Cadmio e Mercurio)—MCT; ou QWIP (Fotodetector Infravermelho Quântico)
  • Resolução píxel @ pitch: 320x240 ou 640x512 píxeles @ 30,25, 20 ou 15 µm
  • Resposta espectral: 2.5-5 µm ou 8-12 µm (con opção de 1.5-5 µm)
  • Frequência de imagem: até 380 hertz
  • Tempo de integração: de 1 µm até 20 ms variável em passos de 1 µm
  • Sensibilidade térmica (NETD): <20mK
  • Roda de seleção de filtro: motorizada, 4 ranhuras para filtros de 1”, até 2.5 mm de espessura
  • Saída digital: GigE e CAMLINK

 

Como Comprar

Contacto FLIR

Ligue (15) 3238-8070 ou preencha nosso formulário e entraremos em contato