|
SC7900 VL da FLIR
Cámara com detector de onda longa estendida de (HgCd)Te (Telúrio de Cadmio e Mercurio) e uma alta EC para espectroscopia ou análise de gás.
A SC7900-VL de FLIR incorpora detector de 320x256 de alta EC, mais uma resposta espectral de 7.7 até 11.5 micrones.
Principais características e beneficios
A SC7900-VL da FLIR apresenta uma integração “fotográfica” variável de 10 µs até 10 ms e frequências de quadro até de 200 FPS (quadros por segundo) em modo de quadro completo e de 6000 FPS em modo de sub-redução. O modo fotográfico de integração permite congelar movimentos dos objetos sem borrar as imagens. Além disso, a SC7900-VL conta com saída digital de 14 bits e uma roda seletora de filtros opcional. A roda de filtros motorizada permite ao usuário instalar filtros ópticos de uma polegada. Existe uma grande variedade de lentes e filtros disponíveis para satisfazer suas necessidades em usos específicos.
A interface digital GigE foi projetada para trabalhar com Altair, um poderoso sistema de análise térmica de captura de imagens. O Altair possui iferramentas poderosas de análise termográfica, grava imagens em tempo real e analisa assinatura térmicas de projéteis e outros fenômenos no espectro de onda longa.
Quais indústrias se beneficiam desta tecnologia?
A resposta espectral da SC7900-VL , de até de 12 µm microns, a faz única para tarefas multiespectrais. Seu detector de alta EC é ideal para a espectroscopia ou análise de gás. A SC7900-VL também é perfeita para a termografia IV, P&D e análise de assinaturas térmicas.
Principais características:
- Material do sensor: (HgCd)Te (Telururo de Cadmio e Mercurio)—MCT
- Resolução pixel @ pitch: 320x256 @ 30 µm
- Resposta espectral: 7.7-11.5 µm
- Frequência de imagem: até 235 hertz
- Tempo de integração: de 1 µs até 20 ms variável por 1 µs step
- Sensibilidade térmica (NETD): <30mK
- Roda de filtro: motorizada, 4 ranhuras para filtros de 1”, até 2.5 mm de grosura
- Saída digital: GigE e CAMLINK
|
|
|
|
Como Comprar
|

|

|

|
Ligue (15) 3238-8070 ou preencha nosso formulário e entraremos em contato
|
 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|