Cadastre-se para receber atualizações de produtos, notícias e ofertas especiais!
Termovisores e Câmeras Infravermelhas para aplicações Elétricas & Mecânicas
Desenvolva um forte programa de manutenção preditiva, maximize a produtividade e reduza os riscos potenciais de segurança.
Utilize as câmeras e termovisores FLIR para inpeções extremamente confiáveis e sem contato. Capture, visualize e analise temperaturas de equipamentos mecânicos e sistemas elétricos com rapidez e precisão. Faça parte do grupo de usuários no mundo inteiro que se beneficiam da economia de custos que este sólido programa de termografia pode proporcionar.
Escolha a melhor Câmera Infravermelha ou Termovisor para você:
Elimine a necessidade de abrir os paineis elétricos e reduza significativamente os riscos a ameaça por arco elétrico com as novas janelas IR FLIR. Com proteção adicional entre você e o equipamento energizado, você economizará tempo e poderá realizar mais inspeções termográficas e visuais com maior confiança.
Os termovisores compactos da Série-i são fáceis de usar, leves e bem acessíveis – a maneira mais rentável de incluir a tecnologia de imagens térmicas e dados de temperatura em toda e qualquer caixa de ferramentas!
A nova e poderosa Série-E está revolucionando o mercado das câmeras compactas para capturar imagens, analisar e compartilhar imagens e dados. Apresentando as ferramentas touchscreen e conectividade Wi-Fi.
A Série T possui desempenho profissional com alta resolução térmica e unidade óptica articulável que permite capturar imagens e vídeos, confortavelmente, a partir de ângulos difíceis. A novidade é que agora com conectividade Wi-Fi para dispositivos móveis (smart phones, tablets, entre outros.
As invoadoras câmeras da Série FLIR T-600 representam um novo nível de desempenho de imagem térmica com resolução IR 640x480 para mais detalhamento e precisão, tela touchscreen de 4,3", conectividade Wi-Fi para dispositivos móveis e muito mais.
Nossa linha de câmeras infravermelhas profissionais de Alto Nível Série P-600 produzem imagens visuais e térmicas com qualidade superior, alta resolução, medição de temperatura precisa, e um menu completo de características avançadas para atender as maiores necessidades de inspeção.
Como Comprar
Ligue (15) 3238-8070 ou preencha nosso formulário e entraremos em contato
Baixe o Livro Gratuitamente
12 Pontos Que Você Precisa Saber Antes de Comprar uma Câmera Infravermelha.
Fazer o download