Comparação de Resolução da Imagem: Termovisores FLIR Série-i

Qual termovisor da Série-i é melhor para sua aplicação?

como uma câmera térmica FLIR que mostra a imagem infravermelha e reuni dados de temperatura confiáveis, ou talvez, você necesita de um Termovisor FLIR que exceda os padrões de resolução RESNET e lhe ofereça um maior ângulo de visão para inspecionar grandes áreas no detalhe. Qualquer que seja sua inspeção, a Série-i da FLIR ofrece a melhor solução.

 

FLIR i3 resolution on pump motor from 6 feet

FLIR i3 infrared camera

FLIR i3

60 × 60 (3,600 Pixels)

12.5° × 12.5° FOV

FLIR i3 resolution on missing insulation from 15 feet
FLIR i5 resolution on pump motor from 6 feet

Wider Field of View

FLIR i5 infrared camera

FLIR i5

100 × 100 (10,000 Pixels)

21° × 21° FOV

FLIR i5 resolution on missing insulation from 15 feet
FLIR i7 resolution on pump motor from 6 feet

Widest Field of View

FLIR i7 infrared camera

FLIR i7

140 × 140 (19,600 Pixels)

29° × 29° FOV

FLIR i7 resolution on missing insulation from 15 feet