|
Imagerie thermique pour la phénoménologie de portée
Les applications de portée pour les caméras infrarouges FLIR incluent la poursuite d'objets cibles, l'acquisition de leur signature infrarouge et la capture d'une image avec des possibilités de prise de vue à grande vitesse/image par image. Les caméras FLIR sont également utilisées dans la recherche et développement dans le domaine militaire/défense pour étudier les systèmes de désignation d'objectif par laser et des systèmes à énergie dirigée.
Dans toutes ces applications, la précision et la fiabilité sont d'une importance vitale. Les caméras infrarouges FLIR de la série SC sont largement utilisées pour la capture et l'enregistrement de la distribution thermique et des variations thermiques dans le temps. Cela permet aux ingénieurs de voir et de mesurer avec précision des modèles de température, de déterminer quantitativement l'énergie thermique provenant d'un objet et d'effectuer des analyses dynamiques sur des cibles se déplaçant rapidement. Les caméras infrarouges FLIR complètent donc que d'autres instruments, fournissant une connaissance approfondie du phénomène thermique.
Depuis 2008, FLIR fait partie des principaux actionnaires de Cedip Infrared Systems. Les deux entreprises ont combiné leurs ressources dans la fabrication et la commercialisation de caméras infrarouges refroidies à moyenne et grande longueur d'onde. Cela a permis de considérablement étendre les gammes de produits proposées pour l'étude de la phénoménologie de portée, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la caractérisation d'événements thermiques complexes.
 |
FLIR SC600
Caméra infrarouge non refroidie portable à haute sensibilité pour les applications scientifiques. L'interface Firewire numérique de la caméra FLIR SC600 se connecte au PC qui utilise ThermaCAM Researcher, un logiciel thermographique puissant pour l'analyse et l'enregistrement des images en temps réel.
|
 |
FLIR SC2000
Caméra proche de l'infrarouge avec une longueur d'onde étendue de 0,8 μm à 2,5 μm.
|
 |
FLIR SC5000
Des caméras hautes performances pour les utilisateurs qui ont besoin de simplicité et de performances dans l'industrie. Sa focalisation motorisée permet de les installer dans des environnements difficiles ou d'accès décalé.
|
 |
FLIR SC7000
Des caméras polyvalentes à très hautes performances pour les utilisateurs dans la recherche et développement avancés. Le large éventail de configurations de son détecteur permet de prendre en charge toutes les applications de la recherche industrielle et scientifique.
|
 |
FLIR Orion SC7000
L'utilisation de caméras dédiées à une application d'analyse multi-spectrale, où la vitesse ou l'imagerie spectrale est un critère incontournable.
|
 |
FLIR SC7900 VL
Caméra à réponse spectrale à large bande exceptionnelle avec une haute sensibilité dans la gamme 8 à 12 µm.
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|